Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage L, 5 broches, câble PUR gris certifié UL |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Connecteur 1 | ||
Raccordement | Connecteur femelle | |
Forme constructive | M12 | |
Style | droit | |
Verrouillage | connexion à vis | |
nombre de pôles | 5 | |
Codage | Codé L | |
Connecteur 2 | ||
Raccordement | Extrémité de câble libre | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension assignée d'emploi | 600 V C.A. | |
Tension d'emploi | max. 48 V C.A. / 63 V CC | |
Courant d'emploi | max. 16 A | |
Conformité | ||
Degré de protection | EN 60529 | |
connecteurs multibroches | connecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-111 | |
inflammabilité | CEI 60332-1-2 | |
Sans halogène | DIN VDE 0472-815 | |
Résistance aux huiles | DIN EN 60811-404 | |
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | AWM STYLE 20939 80°C 600V VW-1 (câble) | |
numéro de fichier UL | E520151 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | ||
Connecteur | -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) Tenir compte du déclassement | |
Câble, fixe | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) UL -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Câble, flexible | -30 ... 90 °C (-22 ... 194 °F) UL -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) | |
Degré de pollution | 3 | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Connecteur | ||
Couple de serrage | 0,6 Nm | |
Installation avec outil | moletage droit et écrou hexagonal SW = 14 mm | |
Cycles d'insertion-extraction | min. 100 | |
Degré de protection | IP65/IP67/IP69 | |
Câble | selon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5 | |
Diamètre d'enveloppe | 8 mm | |
rayon de courbure | > 7,5 x diamètre du câble, mobile > 4 x diamètre de la ligne, fixe |
|
Couleur de la gaine | gris (similaire à RAL 7032) | |
Nombre de composants | 5 | |
Section des fils | 1,5 mm2 | |
Couleur des noyaux | Noyau 1: marron Noyau 2: blanche Noyau 3: bleu Noyau 4: noir Noyau 5: rose |
|
Longueur | 2 m | |
Code de câble | Li 9Y 11Y 5 x 1,50 | |
Masse | 238 g | |
Matérial | ||
Sans PWIS | oui | |
Sans halogène | oui | |
Connecteur | ||
Connexion à vis | Zinc moulé sous pression, nickelé | |
Poignée | TPE, noir | |
joint d'étanchéité | FKM | |
surface de contact | Cu/Au | |
inflammabilité | HB | |
Câble | ||
enveloppe | PUR | |
isolation de fil | PP | |
Résistance aux huiles | oui | |
inflammabilité | VW-1 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 987 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL | E520151 | ALL | 234 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4571A | ALL | 287 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6748 | ALL | 211 KB |
Accessoires de | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Kit | ||||||
|
||||||
|