Connecteur femelle, NAMUR V1-G-N-1,5M-PUR

V1-G-N-1,5M-PUR
  • Convient pour la technologie NAMUR
  • Indice de protection IP68 / IP69
  • Adapté pour le routage des circuits de sécurité intrinsèque conformément à la norme DIN EN 60079-14:2014
  • La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  V1-G-N-1,5M-PUR

Description produit
Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 2 broches, câble PUR bleu, NAMUR
Caractéristiques générales
Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles2
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementExtrémité de câble libre
Caractéristiques électriques
Tension d'emploimax. 250 V C.A./C.C.
Courant d'emploi4 A
Résistance par unité de longueurmax. 0,057 Ω/m
Capacité par unité de longueur102,4 nF/km
Inductance par unité de longueur0,49 mH/km
Conformité
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Conditions environnantes
Température ambiante
Connecteur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Câble, installation fixe-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Caractéristiques mécaniques
Connecteur
Couple de serrage0,6 Nm
Protection contre le desserragedisponible
Installation avec outilmoletage droit et écrou hexagonal SW = 14 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP68 / IP69
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 6
Diamètre d'enveloppe4,8 mm
rayon de courbure> 15 x diamètre de câble, installation mobile
> 10 x diamètre du câble, installation fixe
Couleur de la gainebleu (similaire à RAL 5015)
Nombre de composants2
Section des fils0,34 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 2: bleu
Construction du noyau42 x 0,1 mm ∅
Longueur1,5 m
Code de câbleLi FY 11Y 2 x 0,34
Masse53,75 g
Matérial
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeTPU, noir
joint d'étanchéitéFKM
surface de contactplaqué or (Au)
inflammabilitéV-2
Câble
enveloppePUR à base de polyether
isolation de filPVC
inflammabilitéHB

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V1-G-N-1,5M-PUR

Design / Simulation: V1-G-N-1,5M-PUR

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-DALLSTP5192 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---

Agréments: V1-G-N-1,5M-PUR

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3277AALLPDF284 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5874ALLPDF216 KB

Produits associés : V1-G-N-1,5M-PUR

Accessoires
Tournevis dynamométrique (0,6 Nm)fa
Capuchon enfichable M12fa
Porte-étiquette, Non halogéné fa
Étiquette de marquage, Non halogéné fa
Support universel modulaire pour connecteurs M12fa
protection de déverrouillage pour connecteur M12, Empêche l'interruption des connexions sans l'utilisation d'un outilfa
Anneaux de marquage pour connecteurs M12, différentes couleursfa