Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Connecteur femelle DT6S-G-BK3M-PVC-U2

DT6S-G-BK3M-PVC-U2
  • Degré de protection IP68
  • Résistance aux UV
  • Résistant aux huiles
  • Verrouillage à encliqueter

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  DT6S-G-BK3M-PVC-U2

Description produit
Cordon femelle monofilaire, fiche droite Deutsch, câble PVC noir à 6 broches, certifié UL, résistant à l'huile
Caractéristiques générales
Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveConnecteurs Deutsch
Styledroit
VerrouillageVerrouillage par encliquetage
nombre de pôles6
Connecteur 2
RaccordementExtrémité de câble libre
Caractéristiques électriques
Tension d'emploimax. 48 V C.A. / 60 V CC
Courant d'emploimax. 8 A par contact
Conformité
Degré de protectionEN 60529
inflammabilitéUL 1581 , DIN EN 60332-1-2
Résistance aux huilesDIN EN 60811-2-1
Conditions environnantes
Température ambiante
Connecteur-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Câble, installation fixe-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Câble, flexible-20 ... 105 °C (-4 ... 221 °F)
Degré de pollution3
Caractéristiques mécaniques
Connecteur
Protection contre le desserragedisponible
Degré de protectionIP68
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 6
Diamètre d'enveloppe7,6 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 5 x diamètre du câble, installation fixe
Force de dénudage des gainesmax. 60 N / 300 mm
Couleur de la gainenoire (similaire à RAL 9005)
Nombre de composants6
Section des fils0,5 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: blanche
Noyau 2: rouge
Noyau 3: verte
Noyau 4: jaune
Noyau 5: noir
Noyau 6: gris
Construction du noyau28 x 0,15 mm ∅
Longueur3 m
Code de câbleLi Y YM 6 x 0,5
Masse257 g
Matérial
Sans halogèneoui
Connecteur
PoignéePA, noir
surface de contactNi
inflammabilitéV-2
Câble
enveloppePVC
isolation de filPVC
Résistance aux huilesoui
inflammabilitéFT1 , VW-1

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: DT6S-G-BK3M-PVC-U2

Design / Simulation: DT6S-G-BK3M-PVC-U2

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1821 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---

Agréments: DT6S-G-BK3M-PVC-U2

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4430AALLPDF283 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6737ALLPDF209 KB