Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Cordon femelle monofilaire, fiche coudée Deutsch, câble PVC noir à 6 broches, certifié UL, résistant à l'huile |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Connecteur 1 | ||
Raccordement | Connecteur femelle | |
Forme constructive | Connecteurs Deutsch | |
Style | coudé | |
Verrouillage | Verrouillage par encliquetage | |
nombre de pôles | 6 | |
Connecteur 2 | ||
Raccordement | Extrémité de câble libre | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | max. 48 V C.A. / 60 V CC | |
Courant d'emploi | max. 8 A par contact | |
Conformité | ||
Degré de protection | EN 60529 | |
inflammabilité | UL 1581 , DIN EN 60332-1-2 | |
Résistance aux huiles | DIN EN 60811-2-1 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | ||
Connecteur | -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) | |
Câble, fixe | -40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F) | |
Câble, flexible | -20 ... 105 °C (-4 ... 221 °F) | |
Degré de pollution | 3 | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Connecteur | ||
Protection contre le desserrage | disponible | |
Degré de protection | IP68 | |
Câble | selon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 6 | |
Diamètre d'enveloppe | 7,6 mm | |
rayon de courbure | > 10 x diamètre de la ligne, mobile > 5 x diamètre de la ligne, fixe |
|
Force de dénudage des gaines | max. 60 N / 300 mm | |
Couleur de la gaine | noire (similaire à RAL 9005) | |
Nombre de composants | 6 | |
Section des fils | 0,5 mm2 | |
Couleur des noyaux | Noyau 1: blanche Noyau 2: rouge Noyau 3: verte Noyau 4: jaune Noyau 5: noir Noyau 6: gris |
|
Construction du noyau | 28 x 0,15 mm ∅ | |
Longueur | 1,5 m | |
Code de câble | Li Y YM 6 x 0,5 | |
Masse | 142,8 g | |
Matérial | ||
Sans halogène | oui | |
Connecteur | ||
Poignée | PA, noir | |
surface de contact | Ni | |
inflammabilité | V-2 | |
Câble | ||
enveloppe | PVC | |
isolation de fil | PVC | |
Résistance aux huiles | oui | |
inflammabilité | FT1 , VW-1 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1274 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4430A | ALL | 283 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6737 | ALL | 209 KB |