support de montage ADAPTER ML100

ADAPTER ML100

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  ADAPTER ML100

Description produit
Adaptateur
Caractéristiques mécaniques
MatérialPlastique
Masseenv. 5 g
Convient pour séries
SérieML100

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273701
ECLASS 10.0.127273701
ECLASS 9.027273701
ECLASS 8.027270990
ECLASS 5.127279290
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121528

Details: ADAPTER ML100

Produits associés : ADAPTER ML100

Accessoires de
Cellule en mode reflex équipée d'un filtre polarisant, boîtier plastique, plage de détection de 5 m, lumière rouge, obscurité activée, version CC, sortie PNP, sans commande, câble fixe avec fiche M18, Pas critères de choix, Boîtier miniature, Maniement simple, LED pour l'état de service, l'état de commutation et la réserve de fonction, très clair, faisceau lumineux d'une grande visibilitéfa