Assistance gamme Détecteurs industriels
Tél.: +33 1 60 92 13 13
Fax : +33 1 60 92 13 25
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Tél.: +33 1 60 92 13 14
Fax:  +33 1 60 92 13 25

Système RPI pour zone 2

Système d'E/S déportées RPI en salle de commande ou en Zone 2

Le système RPI (Remote Process Interface) est le système modulaire qui vous permet de relier économiquement vos signaux de terrain depuis la zone à risque d'explosion vers la zone saine. Le système RPI relie vos capteurs et actionneurs traditionnels à votre système de commande des procédés via une seule connexion en bus de terrain.

Installation en Zone 2

  • Montage sur rail DIN simple et flexible avec le concept d'alimentation électrique

  • Passerelles pour les bus de terrain actuels de l'automatisation des procédés

  • Modulaire grâce à 4 voies possibles en un seul module

  • HART via PROFIBUS

  • Totalement redondant

  • Protection contre les surtensions facile à installer