Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Module de protection pour barrière parasurtenseur M-LB-1.275.M

M-LB-1.275.M
  • Module de protection pour 1 ligne d'alimentation
  • Type 2 conformément à la norme EN 61643-11
  • Appareil d'échange pour barrière parasurtenseur M-LB-*.275*.D
  • Changement facile et sans outil des modules de protection
  • Capacité de décharge élevée
  • Possibilité de remplacement d'un module sous tension (échange à chaud)

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  M-LB-1.275.M

Caractéristiques générales
Type d'appareiltype 2 conformément à la norme EN 61643-11
classe II conformément à la norme CEI 61643-1
Nombre de lignes d'alimentation protégées1
Caractéristiques électriques
Tension maximale de fonctionnement continu275 V C.A.
Courant nominal de décharge (8/20 µs)20 kA
Courant de surtension max. (8/20 µs)40 kA
Indicateurs/réglages
Éléments d'affichageAffichage de l'état
état de fonctionnement (vert)
indication de défaut (rouge)
Conformité aux directives
Basse Tension
Directive basse tensionEN 61643-11:2012
Conformité
Degré de protectionIEC 60529
Résistance aux chocsEN 60068-2
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Matérial
Boîtierthermoplastique, couleur grise , UL 94 V-0
Masseenv. 50 g
Dimensions18 x 45 x 50 mm (I. x H. x P.) , 1 TE conformément à la norme DIN 43880
Hauteur45 mm
Largeur18 mm
Profondeur50 mm
Fixationdans la barrière parasurtenseur, M-LB-*.****.*
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027130805
ECLASS 10.0.127130805
ECLASS 9.027130805
ECLASS 8.027130805
ECLASS 5.127130801
ETIM 8.0EC000941
ETIM 7.0EC000941
ETIM 6.0EC000941
ETIM 5.0EC000941
UNSPSC 12.139121610

Details: M-LB-1.275.M

Agréments: M-LB-1.275.M

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
USA UL Surge Protective Device ULE346845 UL (VZCA2)ALLPDF235 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0925AALLPDF67 KB

Produits associés : M-LB-1.275.M

Accessoires de
Protection contre les surtensions pour 2 lignes d'alimentation, Type 2 conformément à la norme EN 61643-11, Pour systèmes TT et TN (230 VCA), Unité pré-câblée, État de fonctionnement et indication de défaut de chaque ligne protégée, Sortie message d'erreur, Montage sur profilé chapeau, Type d'appareil: type 2 conformément à la norme EN 61643-11
classe II conformément à la norme CEI 61643-1, Nombre de lignes d'alimentation protégées: 2pa
Protection contre les surtensions pour 4 lignes d'alimentation, Type 2 conformément à la norme EN 61643-11, Pour systèmes TN-S (230 VCA/400 VCA), Unité pré-câblée, État de fonctionnement et indication de défaut de chaque ligne protégée, Sortie message d'erreur, Montage sur profilé chapeau, Type d'appareil: type 2 conformément à la norme EN 61643-11
classe II conformément à la norme CEI 61643-1, Nombre de lignes d'alimentation protégées: 4pa
Protection contre les surtensions pour 4 lignes d'alimentation, Type 2 conformément à la norme EN 61643-11, Pour systèmes TT et TN-S (230 VCA/400 VCA), Unité pré-câblée, État de fonctionnement et indication de défaut de chaque ligne protégée, Sortie message d'erreur, Montage sur profilé chapeau, Type d'appareil: type 2 conformément à la norme EN 61643-11
classe II conformément à la norme CEI 61643-1, Nombre de lignes d'alimentation protégées: 4pa
Protection contre les surtensions pour 3 lignes d'alimentation, Type 2 conformément à la norme EN 61643-11, Pour systèmes TN-C (230 VCA/400 VCA), Unité pré-câblée, État de fonctionnement et indication de défaut de chaque ligne protégée, Sortie message d'erreur, Montage sur profilé chapeau, Type d'appareil: type 2 conformément à la norme EN 61643-11
classe II conformément à la norme CEI 61643-1, Nombre de lignes d'alimentation protégées: 3pa
Protection contre les surtensions pour 1 ligne d'alimentation, Type 2 conformément à la norme EN 61643-11, Pour 230 V, Unité pré-câblée, État de fonctionnement et indication de défaut de chaque ligne protégée, Sortie message d'erreur, Montage sur profilé chapeau, Type d'appareil: type 2 conformément à la norme EN 61643-11
classe II conformément à la norme CEI 61643-1, Nombre de lignes d'alimentation protégées: 1pa
Protection contre les surtensions pour 2 lignes d'alimentation, Type 2 conformément à la norme EN 61643-11, Pour systèmes TN (230 VCA), Unité pré-câblée, État de fonctionnement et indication de défaut de chaque ligne protégée, Sortie message d'erreur, Montage sur profilé chapeau, Type d'appareil: type 2 conformément à la norme EN 61643-11
classe II conformément à la norme CEI 61643-1, Nombre de lignes d'alimentation protégées: 2pa