Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type d'appareil | type 3 conformément à la norme EN 61643-11:2013 classe III conformément à la norme IEC 61643-1:2011 |
|
Nombre de lignes d'alimentation protégées | 2 | |
Eléments adaptés | module de protection M-LB-2.150.T3.M | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension assignée d'emploi | 120 V C.A., 50 ... 60 Hz | |
Tension maximale de fonctionnement continu | 150 V C.A., 50 ... 60 Hz 150 V CC |
|
Courant nominal de charge | 25 A | |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) | 2 kA | |
Courant de surtension max. (8/20 µs) | 4 kA | |
Niveau de protection de l'équipement contre la tension | max. 640 V (L-N) max. 800 V (L/N-PE) |
|
temps de réaction | max. 25 ns (L-N) max. 100 ns (L/N-PE) |
|
Résistance aux courts-circuits | 6 kA eff au maximum de la protection contre les surintensités côté secteur | |
Protection contre les surintensités | max. 25 A gL/gG (B 25 A) , côté secteur | |
Sortie de message d'erreur | ||
Raccordement | bornes 11, 12, 14 | |
Sortie | inverseur sans potentiel | |
Pouvoir de coupure | C.A. : 250 V / 0,5 A CC : 250 V/0,1 A ; 125 V/0,2 A ; 75 V/0,5 A ; 24 V/0,5 A |
|
Indicateurs/réglages | ||
Éléments d'affichage | Affichage de l'état état de fonctionnement (vert) indication de défaut (rouge) |
|
Conformité aux directives | ||
Basse Tension | ||
Directive basse tension | EN 61643-11:2012 | |
Conformité | ||
Degré de protection | IEC 60529:2013 | |
Résistance aux chocs | EN 60068-2:2010 | |
Tenue admissible aux vibrations | EN 60068-2:2010 | |
conditions d'emploi | ||
Conditions de montage | ||
point d'emploi | intérieur | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Humidité rel. de l'air | 5 ... 95 % | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Section des fils | - min. : 0,5 mm2, rigide/flexible - max : 4 mm2, à brins/2,5 mm2, flexible |
|
Matérial | ||
Boîtier | thermoplastique, couleur grise , UL 94 V-0 | |
Masse | env. 120 g | |
Dimensions | 18 x 90 x 72 mm (I. x H. x P.) , 1 TE conformément à la norme DIN 43880 | |
Hauteur | 90 mm | |
Largeur | 18 mm | |
Profondeur | 72 mm | |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | |
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27130805 |
ECLASS 10.0.1 | 27130805 |
ECLASS 9.0 | 27130805 |
ECLASS 8.0 | 27130805 |
ECLASS 5.1 | 27130801 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 5.0 | EC000941 |
UNSPSC 12.1 | 39121610 |
Cet appareil est une barrière parasurtenseur modulaire (type 3 conformément à la norme EN 61643-11) avec sortie de message d'erreur (contact de basculement flottant).
L'appareil complet, prêt à l'installation, se compose d'un module de base et de modules de protection enfichables.
L'embase inclut des bornes multifonctions permettant la connexion de conducteurs et de barres omnibus.
Chaque module de protection est verrouillé dans le module de base et peut être remplacé sans outil, à l'aide de boutons de déblocage.
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 528 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1226 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
China CNEX CCC Ex Certificate | 2023312304001733 (Germany) | ALL | 1622 KB | |
Europe DEKRA Surge Protective Device | KEMA 2172593.02 | ALL | 234 KB | |
Europe TUV Rheinland ATEX Category 3 G ATEX Certificate | TÜV 22 ATEX 8932 X | ALL | 151 KB | |
USA UL Surge Protective Device UL | E346845 UL (VZCA2) | ALL | 235 KB | |
Worldwide TUV Rheinland IECEx Certificate of Conformity | IECEx TUR 22.0082X | ALL | 630 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2133A | ALL | 50 KB |