Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Câble de connexion Y prise droite M8 avec verrou à ressort vers 2 fiches droites M8 avec verrou à ressort à codage A, 3 broches, câble PVC gris |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Connecteur 1 | ||
Raccordement | Connecteur mâle | |
Forme constructive | M8 | |
Style | droit | |
Verrouillage | Verrouillage par encliquetage | |
nombre de pôles | 3 | |
Codage | Codé A | |
Connecteur 2 | ||
Raccordement | Connecteur femelle | |
Forme constructive | M8 | |
Style | droit | |
Verrouillage | Verrouillage par encliquetage | |
nombre de pôles | 3 | |
Codage | Codé A | |
Connecteur 3 | ||
Raccordement | Connecteur femelle | |
Forme constructive | M8 | |
Style | droit | |
Verrouillage | Verrouillage par encliquetage | |
nombre de pôles | 3 | |
Codage | Codé A | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | max. 48 V AC / 60 V C.C. | |
Courant d'emploi | max. 3 A | |
Conformité | ||
Degré de protection | EN 60529 | |
connecteurs multibroches | connecteur M8 x 1 : IEC 61076-2-104 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | ||
Connecteur | -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) | |
Câble, installation fixe | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Câble, flexible | -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) | |
Degré de pollution | 3 | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Connecteur | ||
Cycles d'insertion-extraction | min. 100 | |
Degré de protection | IP65 | |
Câble | selon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5 | |
Diamètre d'enveloppe | 4,3 mm | |
rayon de courbure | > 15 x diamètre de câble, installation mobile > 10 x diamètre du câble, installation fixe |
|
Force de dénudage des gaines | max. 80 N / 300 mm | |
Couleur de la gaine | gris (similaire à RAL 7001) | |
Nombre de composants | 3 | |
Section des fils | 0,25 mm2 | |
Couleur des noyaux | Noyau 1: marron Noyau 3: bleu Noyau 4: noir |
|
Construction du noyau | 14 x 0,15 mm ∅ | |
Longueur | L1 = 300 mm L2 = 300 mm L3 = 150 mm |
|
Code de câble | Li YY 3 x 0,25 | |
Masse | 35,56 g | |
Matérial | ||
Connecteur | ||
Poignée | PUR, noir | |
surface de contact | Au | |
inflammabilité | V-2 | |
Câble | ||
enveloppe | PVC | |
isolation de fil | PVC | |
inflammabilité | Ininflammable |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27440112 |
ECLASS 10.0.1 | 27440112 |
ECLASS 9.0 | 27440106 |
ECLASS 8.0 | 27440312 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 5200 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5259 | ALL | 108 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6898 | ALL | 108 KB |