Câble de connexion Y V23-G-T-0,3M-PUR-TP-V19/V19-G

V23-G-T-0,3M-PUR-TP-V19/V19-G
  • La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  V23-G-T-0,3M-PUR-TP-V19/V19-G

Description produit
Câble de connexion en Y, prise M23 droite 12 broches vers 2 prise M12 droite code A 8 broches, 1 câble PVC gris, paires torsadées, masse globale / 1 câble PUR noir, blindé
Caractéristiques générales
Connecteur 1
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles8
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles8
CodageCodé A
Connecteur 3
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM23
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles12
Caractéristiques électriques
Tension d'emploimax. 48 V C.A. / 60 V CC
Courant d'emploimax. 8 A / max. 2 A par broche
Conformité
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
inflammabilitéUL 1581 ; DIN EN 60332-2-2 ; CEI 60332-1-2
Conditions environnantes
Température ambiante
Connecteur 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Connecteur 2-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Connecteur 3-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Câble, installation fixe-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Degré de pollution3
Caractéristiques mécaniques
Connecteur 1
Couple de serrage0,6 Nm
Protection contre le desserragedisponible
Installation avec outilmoletage droit et écrou hexagonal SW = 14 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Blindageblindage connecté à la connexion à vis
Degré de protectionIP68 / IP69
Connecteur 2
Couple de serrage0,6 Nm
Protection contre le desserragedisponible
Installation avec outilmoletage droit et écrou hexagonal SW = 14 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Blindageblindage connecté à la connexion à vis
Degré de protectionIP68 / IP69
Connecteur 3
Installation avec outilmoletage droit et écrou hexagonal SW = 24 mm
Blindageblindage connecté à la connexion à vis
Degré de protectionIP67 / IP69K
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe6 mm / 6,2 mm
rayon de courbure> 15 x diamètre de câble, installation mobile
> 6 x diamètre du câble, installation fixe
Couleur de la gainenoir / gris
Nombre de composants8
Section des fils0,25 mm2 / 0,14 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1-7: SSI BU
Noyau 2-2: SSI BN
Noyau 3-5: SSI GY
Noyau 4-6: SSI PK
Noyau 5-3: SSI GN
Noyau 6-4: SSI YE
Noyau 7-2: HTL BN
Noyau 8-6: HTL PK
Noyau 9-7: HTL BU
Noyau 10-4: HTL YE
Noyau 11-3: HTL GN
Noyau 12-5: HTL GY
Construction du noyau32 x 0,1 mm ∅ / 4 x 2 x 0,14 mm2 paires torsadées , blindage global
BlindageTressage Cu, étamé
Longueur0,3 m
Code de câbleLi 9Y C 11Y 8 x 0,25 / Li Y CY 4 x 2 x 0,14
Masse149,11 g
Matérial
Connecteur 1
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeTPU, noir
surface de contactplaqué or (Au)
inflammabilitéV-2
Connecteur 2
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeTPU, noir
surface de contactplaqué or (Au)
inflammabilitéV-2
Connecteur 3
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeZinc moulé sous pression, nickelé
joint d'étanchéitéNBR
surface de contactplaqué or (Au)
Câble
enveloppePUR / PVC
isolation de filPP / PVC
inflammabilitéIgnifuge

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027440112
ECLASS 10.0.127440112
ECLASS 9.027440106
ECLASS 8.027440312
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC002585
ETIM 7.0EC002585
ETIM 6.0EC002585
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V23-G-T-0,3M-PUR-TP-V19/V19-G

Design / Simulation: V23-G-T-0,3M-PUR-TP-V19/V19-G

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP4502 KB

Produits associés : V23-G-T-0,3M-PUR-TP-V19/V19-G

Accessoires
Tournevis dynamométrique (0,6 Nm)fa
Capuchon enfichable M12fa
Support universel modulaire pour connecteurs M12fa
Porte-étiquette, Non halogéné fa
Étiquette de marquage, Non halogéné fa
Anneaux de marquage pour connecteurs M12, différentes couleursfa