Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Câble de connexion Y, prise droite M12 à codage A, 4 broches, vers 2 fiches coudées M12 à codage A, 4 broches, 2 câbles POC orange, résistants aux perles de soudure, adaptés aux applications robotiques, résistants à la torsion, résistants à l'huile, réticulés sur le plan moléculaire |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Connecteur 1 | ||
Raccordement | Connecteur femelle | |
Forme constructive | M12 | |
Style | coudé | |
Verrouillage | connexion à vis | |
nombre de pôles | 4 | |
Codage | Codé A | |
Connecteur 2 | ||
Raccordement | Connecteur femelle | |
Forme constructive | M12 | |
Style | coudé | |
Verrouillage | connexion à vis | |
nombre de pôles | 4 | |
Codage | Codé A | |
Connecteur 3 | ||
Raccordement | Connecteur mâle | |
Forme constructive | M12 | |
Style | droit | |
Verrouillage | connexion à vis | |
nombre de pôles | 4 | |
Codage | Codé A | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | max. 48 V C.A. / 60 V CC | |
Courant d'emploi | max. 4 A | |
Conformité | ||
Degré de protection | EN 60529 | |
connecteurs multibroches | connecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |
inflammabilité | CEI 60332-1-2 , ISO 14572 , ISO 6722 | |
Sans halogène | IEC 60754-2 | |
Résistance à l'hydrolyse | ISO 6722 | |
Résistance aux huiles | ISO 14572 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | ||
Connecteur | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
Câble, installation fixe | -40 ... 120 °C (-40 ... 248 °F) pour 20000 h -40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F) pour 3000 h |
|
Câble, flexible | -15 ... 120 °C (5 ... 248 °F) pour 20000 h -15 ... 150 °C (5 ... 302 °F) pour 3000 h |
|
Degré de pollution | 3 | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Connecteur | ||
Couple de serrage | 0,6 Nm | |
Protection contre le desserrage | disponible | |
Installation avec outil | moletage droit | |
Cycles d'insertion-extraction | min. 100 | |
Degré de protection | IP67 / IP68 / IP69 | |
Câble | selon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5 | |
Diamètre d'enveloppe | 4,8 mm | |
rayon de courbure | > 10 x diamètre du câble, installation mobile > 10 x diamètre du câble, installation fixe |
|
Force de dénudage des gaines | max. 50 N / 300 mm | |
Couleur de la gaine | orange (similaire à RAL 2003) | |
Nombre de composants | 4 | |
Section des fils | 0,34 mm2 | |
Couleur des noyaux | Noyau 1: marron Noyau 2: blanche Noyau 3: bleu Noyau 4: noir |
|
Construction du noyau | 19 x 0,16 mm ∅ | |
Longueur | L1 = 0,3 m L2 = 0,3 m |
|
Code de câble | Li 7Y 41X 4 x 0,34 | |
Compatibilité de la chaîne de halage | ||
Cycles de torsion | min. 300000 | |
Contrainte de torsion | ± 360 °/ 30 cm | |
Masse | 65 g | |
Matérial | ||
Sans PWIS | oui | |
Sans halogène | oui | |
Connecteur | ||
Connexion à vis | Zinc moulé sous pression, nickelé | |
Poignée | TPU, noir | |
surface de contact | Au | |
inflammabilité | V-2 | |
Câble | ||
enveloppe | POC | |
isolation de fil | ETFE | |
Résistance aux perles de soudure | oui | |
Résistance aux projections de soudure | oui | |
Résistance aux huiles | oui | |
Résistance à l'hydrolyse | oui | |
inflammabilité | Ininflammable | |
Moléculaire réticulé | oui |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27440112 |
ECLASS 10.0.1 | 27440112 |
ECLASS 9.0 | 27440106 |
ECLASS 8.0 | 27440312 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5230 | ALL | 285 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6891 | ALL | 210 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|