Répartiteur en Y V31S-YEE-V31

V31S-YEE-V31
  • Répartiteur parallèle pour connexion de bus (pont sur toutes les broches)
  • Degré de protection IP67
  • Homologation UL pour les États-Unis et le Canada
  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  V31S-YEE-V31

Description produit
Répartiteur en Y, prise M8 4 broches vers 2 fiches M8 4 broches, certifié UL
Caractéristiques générales
Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM8
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles4
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM8
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles4
CodageCodé A
Connecteur 3
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM8
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles4
CodageCodé A
Caractéristiques électriques
Tension d'emploimax. 30 V C.A./C.C.
Courant d'emploimax. 4 A
Conformité
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M8 x 1 : IEC 61076-2-104
Agréments et certificats
numéro de fichier ULE231213
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Degré de pollution3
Caractéristiques mécaniques
Connecteur
Couple de serrage0,2 Nm
Protection contre le desserragedisponible
Installation avec outilmoletage droit
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP65 / IP67
Masse9 g
Matérial
Connecteur
PoignéeTPU, noir
joint d'étanchéitéNBR
surface de contactNi/Au
inflammabilitéHB

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027440106
ECLASS 10.0.127440106
ECLASS 9.027440106
ECLASS 8.027440312
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC002925
ETIM 7.0EC002925
ETIM 6.0EC002925
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V31S-YEE-V31

Design / Simulation: V31S-YEE-V31

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP390 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ54 KB

Agréments: V31S-YEE-V31

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada, USA ULCoC E231213ALLPDF419 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5234ALLPDF108 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6894ALLPDF108 KB