Répartiteur en Y V31S-GR-Y-V3/V3-GR

V31S-GR-Y-V3/V3-GR
  • Facilité de regroupement de 2 signaux sur un slot M8
  • Verrouillage à encliqueter
  • Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
  • Degré de Protection IP65
  • Homologation UL pour les États-Unis et le Canada

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  V31S-GR-Y-V3/V3-GR

Description produit
Répartiteur en Y, prise M8 avec verrou à ressort, 4 broches vers 2 fiches M8 avec verrou à ressort, 3 broches, certifié UL
Caractéristiques générales
Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM8
Styledroit
VerrouillageVerrouillage par encliquetage
nombre de pôles3
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM8
Styledroit
VerrouillageVerrouillage par encliquetage
nombre de pôles3
CodageCodé A
Connecteur 3
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM8
Styledroit
VerrouillageVerrouillage par encliquetage
nombre de pôles4
CodageCodé A
Caractéristiques électriques
Tension d'emploimax. 30 V C.A./C.C.
Courant d'emploimax. 3 A
Conformité
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M8 x 1 : IEC 61076-2-104
inflammabilitéCEI 60332-1-2
Agréments et certificats
numéro de fichier ULE231213
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Caractéristiques mécaniques
Connecteur
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP65
Masse5,13 g
Matérial
Connecteur
PoignéeTPU, noir
surface de contactAu
inflammabilitéV-0

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027440106
ECLASS 10.0.127440106
ECLASS 9.027440106
ECLASS 8.027440312
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC002925
ETIM 7.0EC002925
ETIM 6.0EC002925
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V31S-GR-Y-V3/V3-GR

Design / Simulation: V31S-GR-Y-V3/V3-GR

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2027 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ43 KB

Agréments: V31S-GR-Y-V3/V3-GR

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada, USA ULCoC E231213ALLPDF419 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5234ALLPDF108 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6894ALLPDF108 KB