Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Raccord de valve, format B (ind.), 2+PE, câble PUR |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
nombre de pôles | 2 + PE | |
Raccordement 1 | Connecteur industrie | |
Forme constructive 1 | coudé | |
Raccordement 2 | Connecteur mâle | |
Forme constructive 2 | coudé | |
Filetage 2 | M12 | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 250 V C.A./C.C. | |
Tension de claquage | 2000 V | |
Courant d'emploi | max. 7 A à 40 °C | |
résistance de continuité | < 10 mΩ | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) câble : -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) |
|
Degré de pollution | 3 | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67 | |
Raccordement | Connecteur de soupape, forme B (Ind) | |
Matérial | ||
contacts | CuZn ; CuSn | |
Poignée | PUR | |
Câble | PUR | |
isolation de fil | PVC | |
Câble | ||
Diamètre d'enveloppe | ∅ 5,7 mm | |
rayon de courbure | > 10 x diamètre de la ligne, mobile | |
Couleur | noir | |
Fils | (2 + 1) x 0,5 mm2 | |
Conception du conducteur | 16 x 0,2 mm ∅ | |
Longueur | 1 m | |
Masse | 57,8 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060312 |
ECLASS 10.0.1 | 27060312 |
ECLASS 9.0 | 27060312 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 996 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |