Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Raccord de valve forme C, diode Z LED 2 broches+PE vers prise coudée M12 à codage A, 3 broches, câble PUR noir, adapté aux chaînes de halage |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Connecteur 1 | ||
Raccordement | Connecteur pour vanne DIN | |
Forme constructive | Forme C | |
Style | coudé | |
Verrouillage | connexion à vis | |
nombre de pôles | 2 + PE | |
Connecteur 2 | ||
Raccordement | Connecteur mâle | |
Forme constructive | M12 | |
Style | coudé | |
Verrouillage | connexion à vis | |
nombre de pôles | 3 | |
Codage | Codé A | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED jaune | indication de fonctionnement | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 24 V C.A./C.C. | |
Courant d'emploi | max. 4 A | |
Suppression | Diode Zener | |
Conformité | ||
Degré de protection | EN 60529 | |
connecteurs multibroches | Connecteur pour vanne : DIN EN 175301-803 | |
inflammabilité | DIN VDE 0482 , DIN EN 50265-2-1 , UL 94 | |
Sans halogène | DIN VDE 0472-815 | |
Résistance aux UV | DIN EN ISO 4892-2-A | |
Résistance aux huiles | DIN EN 60811-2-1 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | ||
Connecteur 1 | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
Connecteur 2 | -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) | |
Câble, fixe | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Câble, flexible | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | |
Degré de pollution | 3 | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Connecteur 1 | ||
Couple de serrage | 0,6 Nm | |
Installation avec outil | vis M2.5 x 27.5 | |
Cycles d'insertion-extraction | min. 100 | |
Connecteur 2 | ||
Couple de serrage | 0,6 Nm | |
Installation avec outil | moletage droit | |
Cycles d'insertion-extraction | min. 100 | |
Degré de protection | IP65 / IP67 | |
Câble | selon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5 | |
Diamètre d'enveloppe | 4,5 mm | |
rayon de courbure | > 50 mm > 22,5 mm, fixe |
|
Couleur de la gaine | Gris foncé (RAL 7021) | |
Nombre de composants | 3 | |
Section des fils | 0,5 mm2 | |
Couleur des noyaux | Noyau 1: noir 1 Noyau 2: noir 2 Noyau 3: vert/jaune |
|
Construction du noyau | 28 x 0,15 mm ∅ | |
Longueur | 2 m | |
Code de câble | Li 9Y 11Y 3 x 0,50 | |
Compatibilité de la chaîne de halage | ||
Cycles de la chaîne de halage | min. 15000000 | |
vitesse de mouvements | max. 5 m/s | |
Distance transversale | 0,9 m | |
accélération | max. 30 m/s2 | |
Masse | 78 g | |
Matérial | ||
Sans halogène | oui | |
Connecteur 1 | ||
Connexion à vis | TPU, noir | |
Poignée | TPU , moulé | |
surface de contact | Sn | |
inflammabilité | V-0 | |
Connecteur 2 | ||
Connexion à vis | Zinc moulé sous pression, nickelé | |
Poignée | TPU, noir | |
surface de contact | Ni/Au | |
inflammabilité | HB | |
Câble | ||
enveloppe | PUR | |
isolation de fil | PP | |
Résistance aux UV | oui | |
Résistance aux huiles | bien | |
inflammabilité | V-0 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060312 |
ECLASS 10.0.1 | 27060312 |
ECLASS 9.0 | 27060312 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1295 KB |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5035 | ALL | 280 KB |