Passe-câbles à vis CP-CGL-SLT-1/4-M12 5pcs

CP-CGL-SLT-1/4-M12 5pcs
  • Adapté au conduit enrobé flexible 1/4 po

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  CP-CGL-SLT-1/4-M12 5pcs

Description produit
Presse-étoupe M12 pour diamètre de câble 1 ... Conduit enrobé flexible 5.2 mm et 1/4 po
Caractéristiques mécaniques
Portée de serrage (D)
Insertion du jointjoint extérieur : pour diamètre de câble 4 ... 5,2 mm
joint extérieur + joint intérieur : pour diamètre de câble 1 ... 4 mm
Type de filetagemétrique
Taille du filetageM12 x 1,5
Degré de protectionIP65
Matérial
Presse-étoupelaiton nickelé
joint d'étanchéitéJoint deux parties , caoutchouc synthétique EDPM V0
Anneau de serragePVC
Joint toriqueNBR
Masse35 g
Informations générales
Informations complémentairesrespectez les instructions de montage

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027144435
ECLASS 10.0.127144435
ECLASS 9.027144435
ECLASS 8.027149112
ECLASS 5.127149112
ETIM 8.0EC000441
ETIM 7.0EC000441
ETIM 6.0EC000441
ETIM 5.0EC000441
UNSPSC 12.131181702

Details: CP-CGL-SLT-1/4-M12 5pcs

Fonction

Le presse-étoupe est utilisé en association avec un conduit flexible et un presse-étoupe appropriés afin de former un système de protection de câbles pour les détecteurs. L'objectif de ce système est de protéger le câblage du détecteur dans les environnements difficiles.

Product Documentation: CP-CGL-SLT-1/4-M12 5pcs

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Mounting Instruction Cable Protection SystemENGPDF1106 KB

Produits associés : CP-CGL-SLT-1/4-M12 5pcs

Eléments du système adaptés
Conduit enrobé flexible 1/4 po 10 m, Non halogéné , Conduit enrobé flexible 1/4 pofa
Adaptateur de détecteur pour les détecteurs M8 et le conduit enrobé flexible 1/4 po fa
Adaptateur de détecteur pour les détecteurs M12 et le conduit enrobé flexible 1/4 po fa
Adaptateur de détecteur pour les détecteurs M14 et le conduit enrobé flexible 1/4 po fa