Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Conduit en métal flexible 5/16 po 10 m |
Conditions environnantes | ||
---|---|---|
Température ambiante | - 100 ... 600 °C (212 ... 1112 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Longueur | 10 m | |
rayon de courbure | Statique 50 mm dynamique 60 mm |
|
Degré de protection | IP40 | |
limite de charge mécan. | ||
Résistance aux chocs | Classe 4, lourd (6 J) , conformément à la norme EN 61386 | |
Résistance à la pression | Classe 5, très lourd (4000 N) , conformément à la norme EN 61386 | |
Résistance à la traction | Classe 4, lourd (1000 N) , conformément à la norme EN 61386 | |
Matérial | acier inox 1.4301 / AISI 304 | |
Masse | 1720 g | |
Informations générales | ||
Informations complémentaires | respectez les instructions de montage |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0.1 | 27279090 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 8.0 | 27279090 |
ECLASS 5.1 | 27279290 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Le conduit en métal flexible est utilisé en association avec un adaptateur de détecteur et un presse-étoupe appropriés afin de former un système de protection de câbles pour les détecteurs. L'objectif de ce système est de protéger le câblage du détecteur dans les environnements difficiles.
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Mounting Instruction Cable Protection System | ENG | 1106 KB |
Eléments du système adaptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Eléments du système adaptés | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|