Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Conduit enrobé flexible 5/16 po 10 m |
Conditions environnantes | ||
---|---|---|
Température ambiante | - 55 ... 105 °C (131 ... 221 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Longueur | 10 m | |
rayon de courbure | Statique 50 mm dynamique 65 mm |
|
Degré de protection | IP67 | |
limite de charge mécan. | ||
Résistance aux chocs | Classe 4, lourd (6 J) , conformément à la norme EN 61386 | |
Résistance à la pression | Classe 4, lourd (1250 N) , conformément à la norme EN 61386 | |
Résistance à la traction | Classe 4, lourd (1000 N) , conformément à la norme EN 61386 | |
Matérial | Câble en acier galvanisé , polyuréthane (non halogéné) avec gaine | |
Masse | 1770 g | |
Informations générales | ||
Informations complémentaires | respectez les instructions de montage |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0.1 | 27279090 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 8.0 | 27279090 |
ECLASS 5.1 | 27279290 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Le conduit avec revêtement flexible est utilisé en conjonction avec un adaptateur de détecteur et un presse-étoupe appropriés afin de former un système de protection de câbles pour les détecteurs. L'objectif de ce système est de protéger le câblage du détecteur dans les environnements difficiles.
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Mounting Instruction Cable Protection System | ENG | 1106 KB |
Eléments du système adaptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|