Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Presse-étoupe M16 pour diamètre de câble 4 ... Conduit en métal flexible 6.8 mm et 5/16 po |
Caractéristiques mécaniques | ||
---|---|---|
Portée de serrage (D) | ||
Insertion du joint | joint extérieur : pour diamètre de câble 6 ... 6,8 mm joint extérieur + joint intérieur : pour diamètre de câble 4 ... 6 mm |
|
Type de filetage | métrique | |
Taille du filetage | M16 x 1,5 | |
Degré de protection | IP65 | |
Matérial | ||
Presse-étoupe | laiton nickelé | |
joint d'étanchéité | Joint deux parties , caoutchouc synthétique EDPM V0 | |
Anneau de serrage | laiton nickelé | |
Joint torique | NBR | |
Masse | 58 g | |
Informations générales | ||
Informations complémentaires | respectez les instructions de montage |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27144435 |
ECLASS 10.0.1 | 27144435 |
ECLASS 9.0 | 27144435 |
ECLASS 8.0 | 27149112 |
ECLASS 5.1 | 27149112 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 5.0 | EC000441 |
UNSPSC 12.1 | 31181702 |
Le presse-étoupe est utilisé en association avec un conduit flexible et un presse-étoupe appropriés afin de former un système de protection de câbles pour les détecteurs. L'objectif de ce système est de protéger le câblage du détecteur dans les environnements difficiles.
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Mounting Instruction Cable Protection System | ENG | 1106 KB |
Eléments du système adaptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|