Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Module capteur/actuateur AS-Interface VAA-4E2A-G5-N/V2-Ex

VAA-4E2A-G5-N/V2-Ex
  • Mise en oeuvre dans la zone … risque de déflagration
  • Catégorie, catégorie de protection contre les inflammations
    [exsign] II (1GD) 2G Ex e mb [ia] IIB/IIC T4
  • Connexion de 4 capteurs selon IEC 60947-5-6 (NAMUR, DIN 19234)
  • Au choix, connexion standard ou technique 2:1 (avec capteurs polarisés)
  • Connexion de 2 relais pneumatiques
  • Surveillance de rupture de fil et de courts-circuits pour les entrées
  • Affichage fonctionnel pour bus, affichage d'état pour entrées et sorties

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VAA-4E2A-G5-N/V2-Ex

Description produit
Boîtier de raccordement Ex G5
4 entrées/2 sorties vanne
Caractéristiques générales
Type de nœudNœud standard
Certification d'examen CE de typeDMT 02 ATEX E 125
Groupe, catégorie, type de protectionEx-Hexagon II (1GD) 2G Ex e mb [ia] IIB/IIC T4
Des circuits d'entrée et sortie à sécurité intrinsèque peuvent être introduits dans les zones de classe 1G et 1D.
Eléments de visualisation/réglage
LED PWR/CHKLED double de couleur verte/rouge
verte : tension de l'AS-Interface
rouge, clignotante : erreur de communication, erreur SC/LK ou adresse 0
LED INquatre LED doubles de couleur jaune/rouge
jaune : état de commutation (entrée)
rouge, clignotante : erreur SC/LK
LED OUTétat de commutation (sortie); 2 LEDs jaune
Caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi26,5 ... 31,6 V PELV de AS-Interface
Courant assigné d'emploi≤ 90 mA
Tension de sécurité maximale40 V
courant de court-circuit du réseau≤ 35 A
Entrée
nombre/type4 entrées conformément à IEC 60947-5-6 (NAMUR, DIN 19234)
Point de commutationÉTEINTE ≤ 1,2 mA
ALLUMÉE  ≥ 2,1 mA
valeurs selon certificat CE d'homologation typeExtrait ; autres valeurs pour circuits combinés et parallèles (mode 2:1) : voir le certificat d'examen de type CE
Tension≤ 8,8 V CC
Courant≤ 11,5 mA
Puissance≤ 25,3 mW
Résistance interne≥ 765 Ω
Capacitance internenégligeable
Inductance internenégligeable
Protection contre l'inflammation Ex ia IIB Ex ia IIC
Capacité externe ≤ 46 µF ≤ 5,5 µF
Inductance externe ≤ 1 H ≤ 0,6 H
Rapport L/R ≤ 5,6 mH/Ω ≤ 1,4 mH/Ω
Courbe caractéristiquelinear
Sortie
nombre/type2 sorties pour la commande d'électro-vannes à sécurité intrinsèque
valeurs selon certificat CE d'homologation type
Tension≤ 28 V CC
Courant≤ 110 mA
Puissance≤ 770 mW
Résistance interne≥ 258 Ω
Protection contre l'inflammation Ex ia IIB Ex ia IIC
Capacité externe ≤ 650 nF ≤ 83 nF
Inductance externe ≤ 10 mH ≤ 1 mH
Rapport L/R ≤ 180 µH/Ω ≤ 46 µH/Ω
Courbe caractéristiquelinear
valeurs nominales(typique)
Tension à vide26 V
Courant de court-circuit50 mA
Résistance interne270 Ω
sommets de courbe12,5 V CC, 50 mA
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Indications pour la programmation
profilS-7.F
Code IO7
Code IDF
Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface) entrée sortie
D0 IN1 OUT1
D1 IN2 -
D2 IN3 OUT2
D3 IN4 -
Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface)Fonction
P0/P1(Conditions de sortie en cas d'échec de communication de l'AS-Interface ou d'erreur LB/LK)
sorties 0/0 inchangées
sorties 0/1 incontrôlables
sorties 1/0 contrôlables
sorties 1/1 incontrôlables
P2non utilisé
P3non utilisé
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP54 nach EN 60529
RaccordementBornes à vis
Masse1,5 kg
Fixationmontage par vissage
Couple de serrageCouvercle de bornier = 1,5 Nm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242604
ECLASS 10.0.127242604
ECLASS 9.027242604
ECLASS 8.027242604
ECLASS 5.127242604
ETIM 8.0EC001599
ETIM 7.0EC001599
ETIM 6.0EC001599
ETIM 5.0EC001599
UNSPSC 12.139121535

Details: VAA-4E2A-G5-N/V2-Ex

Product Documentation: VAA-4E2A-G5-N/V2-Ex

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF126 KB

Agréments: VAA-4E2A-G5-N/V2-Ex

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
AS-Interface48001ALLPDF94 KB
Europe DMT ATEX Category (1) 2DMT 02 ATEX E 125ALLPDF2158 KB

Produits associés : VAA-4E2A-G5-N/V2-Ex

Accessoires
Câble rond AS-Interfacefa