Maître interface AS VBM-CLX-DM

VBM-CLX-DM
  • Passerelle conforme à la spécification de l'interface AS 3.0
  • 2 réseaux AS-Interface
  • Mise en service locale sur la passerelle ou par logiciel outils de contrôle AS-i
  • Raccordement direct à la face arrière du ControlLogix
  • Remplacement possible en cours d'exploitation
  • Peut être monté dans le bâti local, un bâti EtherNet/IP déporté ou un bâti ControlNet

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VBM-CLX-DM

Description produit
Lecteur d'AS-Interface pour API ControlLogix
Caractéristiques générales
Spécification AS-InterfaceV3.0
Fonctionnalité SPSaucun
descriptionLecteur d'AS-Interface pour API ControlLogix
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd115 a pour 30 °C
Eléments de visualisation/réglage
AfficheurLCD-Display
LED SYSLED verte : alimentation
LED OKLED, verte : le réseau interface AS fonctionne normalement ;
LED verte clignotante : mode configuration ;
LED rouge clignotante : erreur d'appareil périphérique ;
LED rouge : erreur de configuration ;
LED AS-i ACTIVELED, verte : interface AS normale
LED PWRLED verte : alimentation
LED PRJ MODEMode configuration actif ; LED jaune
LED AS-iLED verte : le réseau interface AS fonctionne normalement ;
LED verte clignotante : mode configuration ;
LED rouge clignotante : erreur d'appareil périphérique ;
LED rouge : erreur de configuration
touche SETSélection et établissement d'une adresse esclave
touche MODEChoix du mode configuration (PRJ)/Sauvegarde de la configuration/Curseur
Caractéristiques électriques
tension d'isolement≥ 500 V
Tension assignée d'emploidu fond de panier
Courant assigné d'emploi70 mA du réseau 1
70 mA du réseau 2
390 mA de 5,1 V CC, 2 mA de la face arrière 24 V CC
Interface
ProtocoleControlLogix, fond de panier
Interface 2
Type d'interfaceRS 232, seriell
Raccordement
AS-InterfaceBornes en deux séries, amovibles
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Conformité aux normes
Compatibilité électromagnétiqueEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2001, EN 50295:1999
Degré de protectionEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Résistance aux chocsEN 61131-2
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Masse375 g
Forme constructiveMontage dans le fond de panier du rack API ControlLogix

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242607
ECLASS 10.0.127242607
ECLASS 9.027242607
ECLASS 8.027242607
ECLASS 5.127242607
ETIM 8.0EC001603
ETIM 7.0EC001603
ETIM 6.0EC001603
ETIM 5.0EC001603
UNSPSC 12.139121535

Details: VBM-CLX-DM

Product Documentation: VBM-CLX-DM

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
Manual AS-Interface 3.0 Command InterfaceENGPDF3265 KB
Manual ControlLogix AS-Interface cardENGPDF4460 KB

Design / Simulation: VBM-CLX-DM

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP195 KB

Agréments: VBM-CLX-DM

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2453BALLPDF109 KB

Logiciel: VBM-CLX-DM

Language Selection:
Device Description Files/DriversParutionType de fichierTaille
EDS_a / EDS_a4/2012ZIP2 KB
Software Tools
Example projects, Add-on Instructions, and Description Files for Allen Bradley PLCs and RSLogix 5000 / Software Tool_aSep 2013ZIP4998 KB

Produits associés : VBM-CLX-DM

Accessoires
Logiciel pour le diagnostic, l'entretien et la mesure finale des installations AS-Interface pour tous les maîtres de type K20 et K30fa