Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Appareil de lecture stationnaire OPD60W-F200-R2

OPD60W-F200-R2
  • Lit les codes 1D et 2D à très haute vitesse jusqu'à 10 m/s à 30 lectures/s
  • Lit les codes-barres mesurant jusqu'à 200 mm
  • Édition de l'indice de qualité du code
  • Comparaison de logo
  • Entrée de codeur rotatif

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  OPD60W-F200-R2

Description produit
Dispositif d'inspection d'impression optique, lit tous les codes communs 1D et 2D, détecte les logos, Ethernet, RS 232, vitesse allant jusqu'à 10 m/s
Caractéristiques générales
Type de lumièreLED flash intégrée (blanc)
symbologies des codes à barresData Matrix, Code 39, Code 128, Int 2 sur 5, EAN13, Pharmacode
Distance de lecture60 mm
Gamme de profondeur de champ± 5 mm
Champ de lecture70 mm x 45 mm
paramètre de modulemin. 0,5 mm
Fréquence de traitementjusqu'à 100 Hz
vitesse d'objetdéclencé max. 10 m/s
Data Matrix
paramètre de symbolcarré jusqu'à 144 x 144 modules
rectangulaire jusqu'à 16 x 48 modules
Format des donnéesASCII, C40, Text, X12, Edifact, Base 256 , Tous conforme à ISO 646
Orientationomnidirectionnel
Valeurs caractéristiques
Analyseur d'image
TypeCMOS , Global Shutter
Nombre de pixels752 x 480 pixels
Nuances de gris256
Analyse d'imagesans retard , programmé ou externe
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd40,5 a
Durée de mission (TM)8 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte : prêt à fonctionner
Affichage LEDpour lecture bon/mauvais
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi24 V CC ± 15% , PELV
Consommation à videmax. 250 mA
Puissance absorbée6 W
Interface
Type d'interfacesérie , RS 232
Vitesse de transfertmax. 115,2 kBit/s
Longueur du câblemaxi. 30 m
Interface 1
Type d'interfaceEthernet
ProtocoleTCP/IP
Vitesse de transfert100 MBit/s
Longueur du câblemax. 30 m
Entrée
Tension d'entréeà appliquer en externe 24 V ± 15% PELV
nombre/typeTrigger
Courant d'entréeenv. 10 mA pour 24 V C.C.
Seuil de commutationfaible : < 10 V, haut : > 15 V
Longueur du câblemax. 30 m
Sortie
nombre/typeGOOD, BAD, Matchcode
Mode de commutationPNP
Tension de commutationà appliquer en externe 24 V ± 15 % PELV
Courant de commutation100 mA par sortie
Longueur du câblemax. 30 m
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
ImmunitéEN 61326-1
Emission d'interférenceEN 61000-6-4
Degré de protectionEN 60529
Classe de laserIEC 60825-1:2007
Agréments et certificats
AgrémentsCE
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Température de stockage-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
RaccordementM12x1 connecteur, 8 broches, standard (alimentation+IO) ,
M12x1 connecteur femelle, 5 broches, standard (RS 232) ,
M12x1 connecteur femelle, 4 broches, standard (LAN)
Matérial
BoîtierPC/ABS
Montage4 x Filetage M6
Masseenv. 160 g
Dimensions
Hauteur70 mm
Largeur70 mm
Profondeur50 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280103
ECLASS 10.0.127280103
ECLASS 9.027280103
ECLASS 8.027280103
ECLASS 5.127280103
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211701

Details: OPD60W-F200-R2

Product Documentation: OPD60W-F200-R2

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Brief Instructions - Optical print inspector OPC / OPD / OPEENGPDF1710 KB
Manuels
Manual optical print inspector OPC / OPD / OPEENGPDF3691 KB

Design / Simulation: OPD60W-F200-R2

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1475 KB

Agréments: OPD60W-F200-R2

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2687CALLPDF40 KB

Logiciel: OPD60W-F200-R2

Language Selection:
Software ToolsParutionType de fichierTaille
Software Vision Configurator / Software Vision ConfiguratorV6.7.0ZIP65423 KB
VSX-Interface libraries for communication with VSX sensors / Libraries zur Kommunikation mit VSX-SensorenV6.0.02.4945ZIP18196 KB

Produits associés : OPD60W-F200-R2

Accessoires

Connecteur femelle droit M12 à codage A, 8 broches, pour diamètre de câble de 5-8 mm, blindé, montable sur le terrainfa
Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 8 broches, câble PUR gris, blindéfa
Cordon mâle monofilaire droit M12 à codage A, 5 broches, câble PUR gris, blindéfa
Angle de fixation pour la tête de lecture PCV*fa