|
| |
Produkt |
|
|
Das Produkt 'OBD30M-R2000-4EP-V1V17-1L' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'OBD30M-R2000-4EP-V1V17-1L' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
R2000 Detection, 2-D-LiDAR-Sensor für exakte Feldüberwachung, Messbereich bis 30 m auf Objekt mit 3 Gerätesteckern M12 x 1, 4 frei programmierbare Überwachungsfelder, 4 Ein-/Ausgänge (selektierbar), Große Reichweite, Hohe Winkelauflösung, 360°-Messwinkelfa |
|
|
|
Das Produkt 'OMD30M-R2000-B23-V1V1D-1L' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'OMD30M-R2000-B23-V1V1D-1L' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
R2000 UHD, 2-D-LiDAR-Sensor für exakte und hochdynamische Positionsbestimmung, Messbereich bis 30 m auf Objekt, Ethernet, Große Reichweite, Sehr hohe Winkelauflösung, Infrarotlicht, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Flexible Messdatenfilterfa |
|
|
|
Das Produkt 'OMD30M-R2000-B23-V1V1D-HD-1L' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'OMD30M-R2000-B23-V1V1D-HD-1L' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
R2000 HD, 2-D-LiDAR-Sensor für präzise Messaufgaben und Positionierungen, Messbereich bis 30 m auf Objekt, Ethernet, Große Reichweite, Hohe Winkelauflösung, Infrarotlicht, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Flexible Messdatenfilterfa |
|
|
|
Das Produkt 'OMR150M-R1000-SSI-V1V1B' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'OMR150M-R1000-SSI-V1V1B' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Distanzsensor für millimetergenaue Positionieraufgaben, PRT, Messbereich bis 150 m, SSI-/RS-422-Schnittstelle, Stecker M12, Höchste Messgenauigkeit, Umschaltbare Schnittstelle SSI / RS-422, Roter Laser als Lichtsender, Display und Tastenfeld für Parametereinstellung, Kompaktes, platzsparendes Designfa |
|
|
|
Das Produkt 'OMR50M-R1000-SSI-V1V1B' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'OMR50M-R1000-SSI-V1V1B' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Distanzsensor für millimetergenaue Positionieraufgaben, PRT, Messbereich bis 50 m, SSI/RS-422-Schnittstelle, Stecker M12, Höchste Messgenauigkeit, Umschaltbare Schnittstelle SSI / RS-422, Roter Laser als Lichtsender, Display und Tastenfeld für Parametereinstellung, Kompaktes, platzsparendes Designfa |
|
|
|
Das Produkt 'OMT100-R101-2EP-IO-V31-L' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'OMT100-R101-2EP-IO-V31-L' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Messung auf Objekt, Reichweite 100 mm, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Messwert über IO-Link, 2 x Gegentaktausgang, Stecker M8, Miniaturbauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten, Platzsparende Distanzsensoren in kleiner Standardbauform, Multi Pixel Technology (MPT) - genaue und präzise Signalbewertung, DuraBeam-Lasersensoren - langlebig und einsetzbar wie eine LED, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdatenfa |
|
|
|
Das Produkt 'OMT550-R200-IEP-IO-V1' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'OMT550-R200-IEP-IO-V1' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Distanzsensor, Mittlere Bauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten, Platzsparende Distanzsensoren in kleiner Standardbauform, Multi Pixel Technology (MPT) - genaue und präzise Signalbewertung, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Analogausgang 4 ... 20 mAfa |
|
|
|
Das Produkt 'VDM18-300/32/105/122' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'VDM18-300/32/105/122' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, Reichweite 300 mm, Laserlicht rot, Laserklasse 2, PNP-Ausgang, Analogausgang, Steuereingang, Stecker M12, Analogausgang 4 mA ... 20 mA, Hohe Auflösung, Sehr schnelles Ansprechverhalten, geeignet für schnelle Abtastvorgängefa |
|
|
|
Das Produkt 'VDM28-15-L1-IO/73c/110/122' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'VDM28-15-L1-IO/73c/110/122' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 15 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Analogausgang, Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Analogausgang 0/4 mA ... 20 mA, Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnissefa |
|
|
|
Das Produkt 'VDM28-50-R1-IO/73c/110/122' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'VDM28-50-R1-IO/73c/110/122' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Universeller Distanzsensor, Messung auf Reflektor, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 50 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Analogausgang, Stecker M12, Distanzsensor für Messung auf Reflektor, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Roter Laser als Lichtsender, Version mit Laserklasse 1fa |
|
|
| |