Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Normative Anforderungen für besondere Einsatzmöglichkeiten


Magnetfeldsensoren können so ausgelegt sein, dass sie die Voraussetzungen für den Einsatz in besonderen Bereichen mitbringen.


Anlagen mit erhöhten Safety-Anforderungen

Explizit erhöhte Safety-Anforderungen können durch bestimmte anlagentypische Sicherheitsrisiken begründet sein – der Rahmen wird dann z. B. durch europäisches Recht vorgegeben. Dies ist der Fall durch die ATEX-Richtlinie. Safety-Anforderungen können sich auch aus besonderen Anforderungen einzelner Länder begründen, z. B. den China Compulsory Certification (CCC), der Canadian Standard Association (CSA) in Kanada oder den Underwriter Laboratories Inc. (UL) in den USA. Damit Produkte in den entsprechenden Umgebungen eingesetzt werden dürfen, müssen sie für diese Anwendungsbereiche zugelassen sein. Magnetfeldsensoren können über Zulassungen für CCC, CSA oder UL verfügen. 

Explosionsgefährdete Bereiche

Magnetfeldsensoren dürfen in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden, wenn sie über eine ATEX- oder IECEx-Zulassung folgender Art verfügen:

  • Geräteschnutzniveau Ga ... Gc: Sensoren für gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0 … 2,
  • Geräteschnutzniveau Da ... Dc: Sensoren für staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20 … 22, oder die Komponenten müssen entsprechend gekennzeichnet sein.

Sicherheitsintegrität (Safety) und Performance Level

Um die Sicherheitsintegrität in einem Sicherheitskreis einer Anlage zu gewährleisten, können Sicherheitssensoren in Kombination mit  nach ISO 13849-1 (funktional sicher) mit Performance Level (PL d) genutzt werden.
Bei entsprechender Planung und Einbindung im Sicherheitskreis einer Anlage ist eine  Stufe der Sicherheitsintegrität bis zu SIL 3 bzw. der Performance Level PL d möglich. 

Darunter fallen die Pepperl+Fuchs-Sensoren der Serien 40FY* bzw. 50FY* mit Magneten zum Einsatz mit:

  • Sicherheitsschaltverstärker ("logic controller") FYQLA1-140R-3
  • Sicherheitsmonitor  KE5D2-6H/2R-S 

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.

Magnetfeldsensoren

Werfen Sie einen Blick auf das Portfolio an Magnetfeldsensoren von Pepperl+Fuchs.