Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Sensoranschluss


Physikalisch können die Grundschaltungen eines Sensors grundsätzlich mit zwei, drei oder vier Drähten aufgebaut sein. Zum Verschalten dieser Sensoren gibt es einige grundlegende Informationen zu bedenken.


Grundlegendes: Mehrere Sensoren nach Ausgangsart verbinden

Magnetfeldsensoren können mit weiteren mechanischen oder elektronischen Schaltern parallel verbunden werden. Folgendes ist dabei zu beachten.

Parallelschaltung von mehreren Sensoren

3-Draht-Sensoren

Magnetfeldsensoren in 3-Draht-Technologie können grundsätzlich mit mechanischen Schaltern oder weiteren Sensorausgängen parallel geschaltet werden. Eine Ausnahme bilden Sensoren mit Gegentaktausgang. Solche Sensoren können nicht parallel geschaltet werden, weder mit Sensoren noch mit mechanischen Schaltern.


Reihenschaltung von mehreren Sensoren

3-Draht-Sensoren

Aufgrund des Bereitschaftsverzugs der Einzelsensoren wird die Reaktionszeit bei Reihenschaltung von 3-Draht-Sensoren zunehmen. Ferner wird bei der Reihenschaltung von 3-Draht-Sensoren die Versorgungsspannung nachgelagerter Sensoren aufgrund des Spannungsfalls an den Sensorendstufen immer geringer. Die Reihenschaltung eines einzelnen 3-Draht-Sensors mit einem oder mehreren mechanischen Kontakten ist unkritisch.

Hinweis: Wir empfehlen generell, Magnetfeldsensoren nicht in Reihe zu schalten. Die Zusammenschaltung mehrerer Sensoren über Logikbausteine ist, im Hinblick auf ein vorhersehbares Verhalten und die zuverlässige Funktion, vorzuziehen.

Weitere Informationen


e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.

Magnetfeldsensoren

Werfen Sie einen Blick auf das Portfolio an Magnetfeldsensoren von Pepperl+Fuchs.