Im Folgenden erfahren Sie, für welche Magnetfeldsensoren Pepperl+Fuchs für verschiedene Anwendungen anbietet.
Standard- sensoren |
NAMUR- Sensoren |
Reed-Schalter | Solid-State- Sensoren (Hall- Effekt-Sensoren) |
Magnetsensor zur Kolbenpositions- abfrage |
|
---|---|---|---|---|---|
Bestell- bezeichnung |
MB60*, |
MB50**-N-**, MMB70**-N-** |
20FR*, 40FR*, 50FR* mit magnetischen Betätigern; |
40FY* bzw. 50FY* mit Magneten zum Einsatz mit:
|
MB-F32* zur Kolbenpositions- |
Gehäuse- bauform |
M8, M12 | F12, M12 | kubisch, z.T. mit Montagelöchern beidseitig in Winkelanordnung | kubisch | kubisch, einseitig abgerundet |
Schaltabstand |
60 mm, 70 mm, 80 mm |
35 mm, 70 mm | 61 mm, 19.8 mm, 12.7 mm, 19.1 mm, 11.4 mm |
|
typ. 50 mm |
Bedämpfungs- magnet |
Dauermagnete DM25, DM60 | DM25, DM60 | Magnetische Betätiger 21FR*, 41FR*, 41FR2*, 52FR1*, oder kundenseitig beigestellte Magneten | 41FY* oder 51FY* | Neodymmagnete. Werden nach Einsatzsituation softwareunterstützt berechnet, angeordnet und beigestellt |
Ausgangsart | 3-Draht-Sensor ausgeführt in PNP oder NPN als Schließer | NAMUR als Schließer | magnetisch betätigte mechanische Kontakte | AC oder DC, PNP oder NPN als Schließer | 4-Draht-Sensor ausgeführt in PNP antivalent als Schließer und Öffner |
Versorgungs- spannung |
DC, Spannungsfall am geschalteten Transistor |
Betrieb am Trennschaltverstärker | Schalten von AC und DC möglich | DC und AC | DC, Spannungsfall am geschalteten Transistor |
Schaltfrequenz/ Schaltspiele |
unbegrenzt |
unbegrenzt | begrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Anschlussarten | M8- bzw. M12-Stecker oder Kabel | Stecker oder Kabel | Stecker oder Kabel | Stecker oder Kabel | Stecker oder Kabel |
Werkstoff des Gehäuses | Messing vernickelt, V4A-Edelstahl | F12: Aluminium, eloxiert zylindrisch: V4A-Edelstahl | Aluminium, Phenoplast, Polycarbonat | AISI 316 (1.4401) Edelstahl | Polyamid |
Aktive Fläche | Kunststoff, Edelstahl | Kunststoff, Edelstahl | Aluminium, Phenoplast, Polycarbonat | AISI 316 (1.4401) Edelstahl | Polyamid |
Normative Anforderungen | -- | eigensicher | -- | Bei Einsatz mit KE5D2-6H/2R-S: Erfüllt 2006/42/EG: Gerätekategorie 3 PL d | -- |
Vorteile |
|
|
|
|
|
Einschränkungen |
|
|
|
|
|
Anwendung | Standardaufgaben zur Objekterkennung mithilfe von Bestromung | Erkennungsaufgaben in explosions- gefährdeten Bereichen |
Einfache Erkennungsaufgaben ohne Bestromung | Im System einsetzbar als Sicherheitssensor zum Schutz vor Personenschäden | Kolbenpositions- erkennung durch die Zylinderwand |