Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Anschlussarten


Magnetfeldsensoren können auf verschiedene Arten elektrisch in Anlagen integriert werden. Standardmäßig sind die verschiedenen Varianten von Sensoren mit Festkabel mit Stecker oder mit Gerätestecker in verschiedenen Ausführungen erhältlich.


Festkabel mit Steckverbinder

Sensoren dieses Typs verfügen über ein Festkabel, das konfektioniert werden kann. Sensoren mit Festkabel stellen preiswerte Varianten dar, da sie keine zusätzliche Kabeldose benötigen und die Anzahl der Verbindungsstellen minimieren. 

Magnetfeldsensoren dieses Typs haben keine besondere Markierung im Typenschlüssel.

Elektrische Ausführungen und typische Schaltbeispiele

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die gängigen Magnetfeldsensoren in Bezug auf die elektrische Ausführung, den Sensortyp und Schaltbeispiele sowie typischen Daten.


Gleichspannung 10 V … 60 V
Sensortyp
  • 2-Draht
  • Z/Z0, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5
  • Standardtyp
  • verpolgeschützt
  • kurzschlussfest
Schaltbild gemäß EN 60947-5-2

Schließerkontakt (NO) oder Öffnerkontakt (NC)

Beispiel: Schließerkontakt Z/Z0

Typische Daten
  • Basisreihe 5 V/4 mA ... 100 mA
  • Standardreihe 4 V/2 mA ... 200 mA
  • Reststrom 0,7 mA/0,5 mA

 

Hinweis: Diese Tabelle bezieht sich auf Sensoren mit elektronischen Endstufen. Reed-Schalter sind mechanische Kontakte mit magnetischer Betätigung. Sie haben nur zwei Anschlüsse und sind hier bewusst nicht aufgeführt.


Basisreihe 10 V … 30 V, 100 mA
Standardreihe 10 V … 60 V, 200 mA
Sensortyp
  • 3-Draht
  • E/E0, E1, E2, E3, E5, E8
  • kurzschlussfest
  • verpolgeschützt
Schaltbild gemäß EN 60947-5-2

Schließerkontakt (NO) oder Öffnerkontakt (NC)

Beispiel: Schließerkontakt E/E0

Prinzipschaltung
Typische Daten
  • Spannungsfall 2,5 V
  • Reststrom 0,3 mA (in der Regel nur wenige µA)
  • Betriebsstrom 0 mA ... 200 mA
  • Leerlaufstrom 20 mA

 

Sensortyp
  • 4-Draht
  • A, A2
  • kurzschlussfest
  • verpolgeschützt
Schaltbild gemäß EN 60947-5-2

Öffnerkontakt (NC) und Schließerkontakt (NO)

Beispiel: Öffnerkontakt und Schließerkontakt A2

Typische Daten
  • Spannungsfall 2,5 V
  • Reststrom 0,3 mA (in der Regel nur wenige µA)
  • Betriebsstrom 0 mA ... 200 mA
  • Leerlaufstrom 20 mA

 

Gleichspannung, 8 V DC
Sensortyp
  • NAMUR, N, 1N, SN, S1N
  • EN  60947-5-6
Schaltbild gemäß EN 60947-5-2

Öffnerkontakt (NC) oder Schließerkontakt (NO)

Beispiel: Öffnerkontakt N/N0 oder SN

Typische Daten
  • Bemessungsspannung 8 V
  • Ausgangsstrom: 
    < 1 mA betätigt

    > 3 mA unbetätigt

 


Sensortypen: Aderfarben und Pinbelegung nach EN 60947-5-2 

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht zu Pinbelegung und Aderfarben der Magnetfeldsensoren.

Die Nummernangaben zur Pinbelegung entsprechen den Nummerierungen der Pins an den Gerätesteckern.  Ausgenommen hiervon sind Näherungsschalter für AC und mit dreipoligen 8-mm-Steckern.

Schalter, die nicht schutzisoliert sind, benötigen für Spannungen über 50 V AC und 120 V DC einen Schutzleiteranschluss. 

 

3 Anschlüsse DC — Polarität beachten
Funktion Schließerkontakt
Anschluss/Aderfarben + | - | Ausgang
Braun (BN) | Blau (BU) | Schwarz (BK) 
Pinbelegung 1 | 3 | 4 
Gerätestecker V1 
Gerätestecker V3 

 


e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.

Magnetfeldsensoren

Werfen Sie einen Blick auf das Portfolio an Magnetfeldsensoren von Pepperl+Fuchs.