Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

2-Draht-Sensoren


2-Draht-Sensoren haben keine getrennten Anschlüsse für den Laststromkreis und die Spannungsversorgung. 2-Draht-NAMUR-Sensoren sind an einem dafür spezifizierten Trennschaltverstärker zu betreiben. Magnetisch betätigte Reed-Schalter sind elektromechanische Schalter und werden in Reihe zur angeschlossenen Last betrieben. Eine Reihen- oder Parallelschaltung von Reed-Schaltern ist ohne Einschränkung möglich.


2-Draht-Sensoren gemäß NAMUR

2-Draht-Sensoren gemäß NAMUR (kurz: NAMUR-Sensoren) sind benannt nach der „Normenarbeitsgemeinschaft für Mess- und Regeltechnik der chemischen Industrie“, kurz: NAMUR. Dabei handelt es sich um 2-Draht-Sensoren gemäß EN 60947-5-6 (VDE 0660, Teil 212), die eine stetige oder eine nichtstetige Weg/Stromkennlinie haben.


Bereich 0: Nicht betätigter Bereich
Roter Bereich zwischen 0/I: Unzulässiger Bereich des Schaltverstärkers
Bereich I: Betätigter Bereich
Bereich ≤ 0.15 mA: Leitungsbruch
Bereich ≥ 6.5 mA: Kurzschluss

Daneben bietet Pepperl+Fuchs NAMUR-Sensoren mit binärem Schaltverhalten. NAMUR-Sensoren mit dieser Ausgangscharakteristik sind im Typenschlüssel mit "N0" (Öffnerverhalten) oder "N1" (Schließerverhalten) gekennzeichnet.

Bereich 0: Nicht betätigter Bereich
Roter Bereich zwischen 0/I: Unzulässiger Bereich des Schaltverstärkers
Bereich I: Betätigter Bereich
Bereich ≤ 0.15 mA: Leitungsbruch
Bereich ≥ 6.5 mA: Kurzschluss

Sensoranschluss – Beispiel


Beispiel für einen 2-Draht-Sensor gemäß NAMUR

Pepperl+Fuchs bietet für NAMUR-Sensoren verschiedene Schaltverstärker für Explosionsschutzanwendungen und Standardanwendungen.

Hinweis: Bei Explosionsschutzanwendungen befindet sich der Einsatzort des eigensicheren NAMUR-Sensors im explosionsgefährdeten Bereich. Der Trennschaltverstärker ist außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs zu installieren.
Ein blau ummanteltes Sensorkabel kennzeichnet den NAMUR-Stromkreis optisch als eigensicher.

Beispiel:

Ausführungen von NAMUR-Sensoren

NAMUR-Sensoren sind im dritten Block der Bestellbezeichnung bei Pepperl+Fuchs gekennzeichnet mit:

–N = stetige Weg/Stromkennlinie bzw.

–N0  = nichtstetige Weg/Stromkennlinie 

Die Sensoren sind in folgenden Schaltelementfunktionen erhältlich:

  • Öffner (N/N0)
  • Schließer (1N/N1)
  • Öffner 2-kanalig (N4)

NAMUR-Sensoren werden in der Regel an externe Schaltverstärker angeschlossen, die die Stromänderung in ein binäres Ausgangssignal umsetzen.

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.

Magnetfeldsensoren

Werfen Sie einen Blick auf das Portfolio an Magnetfeldsensoren von Pepperl+Fuchs.