Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Umgebungsbedingungen


Damit Sensoren die Anforderungen erfüllen können, die an sie gestellt werden, sind Besonderheiten bei den Umgebungsbedingungen zu bedenken. 


Umgebungstemperatur

Die zulässige Umgebungstemperatur bezeichnet den Temperaturbereich, in dem ein Magnetfeldsensor ordnungsgemäß funktioniert. Für die Standardsensoren von Pepperl+Fuchs gilt:

  • Umgebungstemperatur: -25 °C ... +75 °C 

Schutzarten

Magnetfeldsensoren sind je nach Anspruch entsprechend IP65, IP67 oder IP68 (EN 60529) geschützt. Zudem sind auch Ausführungen in Schutzart IP69K für den Einsatz in besonders rauen Industrieumgebungen erhältlich.


e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.

Magnetfeldsensoren

Werfen Sie einen Blick auf das Portfolio an Magnetfeldsensoren von Pepperl+Fuchs.