Um unterschiedlichen Einsatzzwecken und verschiedenen Montagesituationen gerecht zu werden, sind Magnetfeldsensoren in diversen Bauformen verfügbar. Zylindrische und kubische Bauformen zählen dabei zu den typischen Ausführungen.
Die aktive Fläche zylindrischer Sensoren befindet sich in axialer Richtung an der Stirnseite. Diese Sensoren sind mit Durchmessern von 8 mm ... 18 mm verfügbar.
Beispiel für einen typischen Anwendungsfall: Zylindrische Sensoren werden typischerweise dort eingesetzt, wo eine einfache Montage z. B. Einlochmontage durch eine Bohrung erforderlich ist. Außerdem können zylindrische Sensoren leicht in axialer Richtung versetzt werden, wodurch eine einfache Justage und Anpassung an die Anwendung möglich ist.
In kubischer Ausführung gibt es Magnetfeldsensoren als Reed-Schalter, NAMUR-Sensoren und als Hall-Effekt-Sensoren für das magnetische Sicherheitssensorsystem.
Beispiel für einen typischen Anwendungsfall: Aufgrund des großen Schaltabstands, der Robustheit und der Einbaumöglichkeiten werden solche Sensoren oft zur Türaufhaltung verwendet. In industrieller Umgebung findet sich diese Sensoren überall, wo große Schaltabstände gefordert sind.