Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
VDM70-250-R/20/87/160
Produktbeschreibung |
Distanzsensor, PRT, Messbereich bis 250 m, SSI-Schnittstelle, Stecker M16 |
Allgemeine Daten |
Messbereich | 0,5 ... 250 m auf Reflektor |
Referenzobjekt | REF-VDM05 |
Lichtsender | Laserdiode |
Lichtart | rot, Wechsellicht infrarot, Wechsellicht |
Laserkenndaten | |
| Hinweis | SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN |
| Laserklasse | Messlaser: 1 Ausrichtlaser: 2 |
| Wellenlänge | Messlaser: 905 nm Ausrichtlaser: 650 nm |
| Strahldivergenz | Messlaser: 2 mrad Ausrichtlaser: 1 mrad |
| Impulsdauer | Messlaser: 6 ns Ausrichtlaser: 0,25 µs |
| Wiederholrate | Messlaser: 40 kHz Ausrichtlaser: 1 kHz |
| Maximale optische Ausgangsleistung | Messlaser: 1,8 W Ausrichtlaser: 3 mW |
Messverfahren | Pulse Ranging Technology (PRT) |
Linearitätsfehler | +/- 3 mm |
Absolute Genauigkeit | ± 8 mm |
Lichtfleckdurchmesser | 20 mm x 20 mm im Abstand von 10 m |
Auflösung | 0,1 mm oder 0,125 mm |
Hysterese | min. 10 mm (einstellbar) |
Temperatureinfluss | < ± 5 mm absolut |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 230 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Anzeigen/Bedienelemente |
Betriebsanzeige | LED grün |
Funktionsanzeige | LED gelb: Schaltzustand , LED orange : Fehlerstatus |
Bedienelemente | Tastenfeld (3 Folientasten) zur Parametereinstellung auf dem LCD-Display |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 18 ... 30 V DC |
Welligkeit | 10 % innerhalb der Versorgungstoleranz |
Leerlaufstrom | 190 mA |
Schnittstelle |
Schnittstellentyp | RS 422, SSI |
Ausgang |
Schnittstellen | RS 422, SSI |
Signalausgang | 2 PNP, kurzschlussfest, verpolgeschützt |
Schaltstrom | 100 mA |
Ansprechzeit | 12 ms |
Wiederholgenauigkeit | ± 2 mm |
Sonstige Ausgänge | Serviceausgang, Plausibilitätsausgang, PNP, kurzschlussfest 50 mA |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Richtlinienkonformität | |
| EMV-Richtlinie 2004/108/EG | EN 60947-5-2 |
Normenkonformität | |
| Laserklasse | IEC 60825-1:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
Schutzklasse | II |
UL-Zulassung | cULus |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) |
Lagertemperatur | -30 ... 75 °C (-22 ... 167 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | Gerätestecker M16, 12-polig |
Material | |
| Gehäuse | ABS |
| Lichtaustritt | PMMA |
Masse | 230 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 93 mm |
| Breite | 93 mm |
| Tiefe | 42 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0.1 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 5.1 | 27270801 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
UNSPSC 12.1 | 41111613 |
Details:
VDM70-250-R/20/87/160
Produktdokumentation:
VDM70-250-R/20/87/160
Konstruktion / Simulation:
VDM70-250-R/20/87/160
Zulassungen:
VDM70-250-R/20/87/160
Zugehörige Produkte:
VDM70-250-R/20/87/160
Zubehör |
|
|
|
Reflektor für Entfernungsmessgerätefa |
|
|
|
|
fa |
|
|
|
|
Kabeldose, M16, 12-polig, PVC-Kabel 12-adrigfa |
|
|
|
|
Kabeldose, M16, 12-polig, PVC-Kabel 12-adrigfa |
|