Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Distanzsensor für millimetergenaue Positionieraufgaben, PRT, Messbereich bis 150 m, INTERBUS, Stecker M12 |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Messbereich | 0,3 ... 150 m | |
Referenzobjekt | Folienreflektor 500 mm x 500 mm | |
Lichtsender | Laserdiode | |
Laserkenndaten | ||
Hinweis | SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN | |
Laserklasse | Messlaser: 1 Ausrichtlaser: 2 |
|
Wellenlänge | Messlaser: 905 nm Ausrichtlaser: 660 nm |
|
Strahldivergenz | Messlaser: 2 mrad Ausrichtlaser: 1 mrad |
|
Impulsdauer | Messlaser: 4 ns | |
Wiederholrate | Messlaser: 20 kHz | |
Maximale optische Ausgangsleistung | Ausrichtlaser: 0,6 mW |
|
max. Puls Energie | Messlaser: 12 nJ | |
Messverfahren | Pulse Ranging Technology (PRT) | |
Max. Verfahrgeschwindigkeit | 15 m/s | |
Ausrichthilfe | Laserpointer Laserklasse 2 | |
Lebensdauer | > 100000 h | |
Lichtfleckdurchmesser | < 35 cm bei 150 m | |
Fremdlichtgrenze | > 100000 Lux | |
Auflösung | 0,1 mm , einstellbar | |
Temperatureinfluss | 0,03 mm/K | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 74 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Funktionsanzeige | 4 LEDs | |
Bedienelemente | Bedienfeld (4 Folientasten) zur Parametereinstellung | |
Parametrieranzeige | beleuchtetes Display für Messwertanzeige und Parametrierung | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 18 ... 30 V DC | |
Leerlaufstrom | 250 mA (18 V) ... 150 mA (30 V) | |
Schutzklasse | III (Bemessungsspannung 50 V) | |
Bereitschaftsverzug | < 10 s | |
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | INTERBUS | |
Übertragungsrate | 500 kBit/s | |
Eingang/Ausgang | ||
Ein-/Ausgangsart | 2 PNP-Ein/Ausgänge, unabhängig konfigurierbar, kurzschlussfest, verpolsicher | |
Eingang | ||
Schaltschwelle | low: Ue < 6 V, high: Ue > 16 V |
|
Ausgang | ||
Schaltschwelle | low: Ua < 1 V, high: Ua > Ub - 1 V |
|
Schaltstrom | 200 mA pro Ausgang | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Richtlinienkonformität | EMV-Richtlinie 2004/108/EG | |
Normenkonformität | ||
Laserklasse | IEC 60825-1:2007 | |
Messgenauigkeit | ||
Messwertausgabe | 1 ms | |
Mittleres Messwertalter | 3 ms , 6 ms , 12 ms , 25 ms , 50 ms , einstellbar | |
Offset | max. 2 mm (zwischen zwei Geräten) | |
Absolute Genauigkeit | ± 2,5 mm (> 3 m); ± 3,5 mm (0,3 m ... 3 m) | |
Reproduzierbarkeit | < 0,5 mm | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % , keine Betauung | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP65 | |
Anschluss | M12x1 Stecker, 4-polig, Standard (Versorgung) , M12x1 Stecker, 5-polig, B-codiert (Bus In) , M12x1 Buchse, 5-polig, B-codiert (Bus Out) , M12x1 Stecker, 8-polig, Service |
|
Material | ||
Gehäuse | ABS / PC | |
Lichtaustritt | PMMA , hartbeschichtet | |
Masse | ca. 700 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 100 mm | |
Breite | 140 mm | |
Länge | 170 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0.1 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 5.1 | 27270801 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
UNSPSC 12.1 | 41111613 |
Die Laser-Entfernungsmessgeräte der Serie VDM 100 eignen sich für große Distanzen und haben eine Wiederholgenauigkeit von 0,5 mm. Als Messwert-Schnittstelle kommen SSI und Feldbusse zum Einsatz.
Die Geräte dienen der exakten Positionierung von Regalbediengeräten, Portalkränen, schienengebundenen Fahrzeugen sowie Aufzügen und anderen linear verfahrbaren Einheiten.
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Handbuch VDM100 | GER | 1406 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 4070 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
EU Pepperl+Fuchs | PF08CERT1244 | ALL | 503 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0473E | ALL | 228 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6920 | ALL | 225 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …