Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 8 m, Laserlicht rot, Laserklasse 2, Gegentaktausgang, Analogausgang, Festkabel mit Stecker M12 |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Messbereich | 0,2 ... 8 m | |
Referenzobjekt | Kodak weiss (90 %) | |
Lichtsender | Laserdiode typ. Lebensdauer 85.000 h bei Ta = +25 °C |
|
Lichtart | rot, Wechsellicht | |
Laserkenndaten | ||
Hinweis | LASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN | |
Laserklasse | 2 | |
Wellenlänge | 660 nm | |
Strahldivergenz | 1 mrad | |
Impulsdauer | 5 ns | |
Wiederholrate | 250 kHz | |
max. Puls Energie | < 4 nJ | |
Winkelabweichung | max. ± 2° | |
Messverfahren | Pulse Ranging Technology (PRT) | |
Lichtfleckdurchmesser | < 10 mm im Abstand von 8 m bei 20 °C | |
Fremdlichtgrenze | 50000 Lux | |
Temperatureinfluss | typ. ≤ 0,25 mm/K | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 200 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 10 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Betriebsanzeige | LED grün | |
Funktionsanzeige | 2 LEDs gelb für Schaltzustand | |
Teach-In-Anzeige | Teach-In: LEDs gelb/grün; gleichphasiges Blinken; 2,5 Hz Teach Fehler: LEDs gelb/grün; gegenphasiges Blinken; 8,0 Hz |
|
Bedienelemente | 5-stufiger Drehschalter zur Auswahl der Betriebsmodi (Schaltschwelleneinstellung und Betrieb) | |
Bedienelemente | Taster zum Setzen von Schwellwerten | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC / bei einem Betrieb im IO-Link-Modus: 18 ... 30 V | |
Welligkeit | 10 % innerhalb der Versorgungstoleranz | |
Leerlaufstrom | ≤ 70 mA / 24 V DC | |
Bereitschaftsverzug | 1,5 s | |
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | IO-Link | |
Protokoll | IO-Link V1.0 | |
Zykluszeit | min. 2,3 ms | |
Modus | COM2 (38,4 kBit/s) | |
Prozessdatenbreite | 16 Bit | |
"SIO Mode"-Unterstützung | ja | |
Ausgang | ||
Signalausgang | Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt | |
Schaltspannung | max. 30 V DC | |
Schaltstrom | max. 100 mA | |
Messausgang | 1 Analogausgang 4 ... 20 mA, kurzschluss-/überlastfest | |
Schaltfrequenz | 50 Hz | |
Ansprechzeit | 10 ms | |
Konformität | ||
Produktnorm | EN 60947-5-2 | |
Lasersicherheit | IEC 60825-1:2007 | |
Messgenauigkeit | ||
Absolute Genauigkeit | ± 25 mm | |
Reproduzierbarkeit | < 5 mm | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
EAC-Konformität | TR CU 020/2011 | |
Schutzklasse | II, Bemessungsspannung ≤ 250 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 | |
UL-Zulassung | cULus Listed, Class-2-Stromquelle oder UL-gelistetes Netzteil mit beschränktem Spannungsausgang mit (evtl. integrierter) Sicherung (max. 3.3 A gemäß UL248), Typ-1-Gehäuse | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
FDA-Zulassung | IEC 60825-1:2007 Entspricht 21 CFR 1040.10 und 1040.11 mit Ausnahme von Abweichungen gemäß Laser-Hinweis Nr. 50 vom 24. Juni 2007 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F) | |
Lagertemperatur | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP65 | |
Anschluss | Festkabel 300 mm mit Stecker M12 x 1, 4-polig | |
Material | ||
Gehäuse | Kunststoff ABS | |
Lichtaustritt | PMMA | |
Masse | 90 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 88 mm | |
Breite | 25,8 mm | |
Tiefe | 54,6 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0.1 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 5.1 | 27270801 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
UNSPSC 12.1 | 41111613 |
Der Distanzsensor VDM28 arbeitet mit der Pulse Ranging Technology (PRT). Er erreicht eine Wiederholgenauigkeit von 5 mm bei einem Arbeitsbereich von 0,2 ... 8 m und einer absoluten Genauigkeit von 25 mm.
Im kompakten Gehäuse der Lichtschranken-Serie 28 mit Abmessungen von 88 mm Höhe, 26 mm Breite und 54 mm Tiefe ist er das kleinste Gerät in dieser Leistungsklasse.
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Installations-/Benutzeranweisungen für die Offline-Parametrierung von IO-Link-Sensoren | GER | 1764 KB | |
Kurzanleitungen | |||
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 959 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1711 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
EU Pepperl+Fuchs | PF08CERT1244 | ALL | 503 KB | |
IO-Link Manufacturer Declaration | PF 13 CERT 2631 | ALL | 275 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU-Declaration of conformity / EU-Konformitätserklärung | DOC-0845C | ALL | 308 KB | |
UK-Declaration of conformity / UK-Konformitätserklärung | DOC-5273 | ALL | 297 KB |
Gerätebeschreibung/-Treiber | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
IODD for VDM28-8-L / -15-L / IODD für VDM28-8-L / -15-L | V1.13.000 / 2017-12-15 | ZIP | 154 KB |
Device DTM for VDM28 IO-Link sensors / Geräte-DTM für VDM28 IO-Link Sensoren | v1.0.3.2 | ZIP | 4937 KB |
Add-On instructions for use in Rockwell Automation® Studio 5000 software with all VDM28 sensors and ICE1, ICE2, and Allen-Bradley® IO-Link masters. / Add-On-Anweisungen für die Verwendung in der Software Rockwell Automation® Studio 5000 mit allen VDM28-Sensoren, einschließlich ICE1 und ICE2, sowie den Allen-Bradley® IO-Link-Mastern. | 1/2021 | ZIP | 34503 KB |
Softwaretools | |||
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-Parametriertool | V1.00.006 / 2022-07-10 | ZIP | 96138 KB |
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
Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …