Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt VDM28-8-L1-IO/33/110/115b/122
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Distanzsensor VDM28-8-L-IO/33/110/115b/122

VDM28-8-L-IO/33/110/115b/122
  • Abstandsmessung auf Objekt
  • Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology)
  • Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse
  • Geringe Schwarz-Weiß-Differenz
  • Roter Laser als Lichtsender
  • Version mit IO-Link-Schnittstelle
  • Version mit Analogausgang
  • Version mit Laserklasse 2

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VDM28-8-L-IO/33/110/115b/122

Produktbeschreibung
Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 8 m, Laserlicht rot, Laserklasse 2, Gegentaktausgang, Analogausgang, Festkabel mit Stecker M12
Allgemeine Daten
Messbereich0,2 ... 8 m
ReferenzobjektKodak weiss (90 %)
LichtsenderLaserdiode
typ. Lebensdauer 85.000 h bei Ta = +25 °C
Lichtartrot, Wechsellicht
Laserkenndaten
HinweisLASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
Laserklasse2
Wellenlänge660 nm
Strahldivergenz1 mrad
Impulsdauer5 ns
Wiederholrate250 kHz
max. Puls Energie< 4 nJ
Winkelabweichungmax. ± 2°
MessverfahrenPulse Ranging Technology (PRT)
Lichtfleckdurchmesser< 10 mm im Abstand von 8 m bei 20 °C
Fremdlichtgrenze50000 Lux
Temperatureinflusstyp. ≤ 0,25 mm/K
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd200 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün
Funktionsanzeige2 LEDs gelb für Schaltzustand
Teach-In-AnzeigeTeach-In: LEDs gelb/grün; gleichphasiges Blinken; 2,5 Hz
Teach Fehler: LEDs gelb/grün; gegenphasiges Blinken; 8,0 Hz
Bedienelemente5-stufiger Drehschalter zur Auswahl der Betriebsmodi (Schaltschwelleneinstellung und Betrieb)
BedienelementeTaster zum Setzen von Schwellwerten
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC / bei einem Betrieb im IO-Link-Modus: 18 ... 30 V
Welligkeit10 % innerhalb der Versorgungstoleranz
Leerlaufstrom≤ 70 mA / 24 V DC
Bereitschaftsverzug1,5 s
Schnittstelle
SchnittstellentypIO-Link
ProtokollIO-Link V1.0
Zykluszeitmin. 2,3 ms
ModusCOM2 (38,4 kBit/s)
Prozessdatenbreite16 Bit
"SIO Mode"-Unterstützungja
Ausgang
SignalausgangGegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Messausgang1 Analogausgang 4 ... 20 mA, kurzschluss-/überlastfest
Schaltfrequenz50 Hz
Ansprechzeit10 ms
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
LasersicherheitIEC 60825-1:2007
Messgenauigkeit
Absolute Genauigkeit± 25 mm
Reproduzierbarkeit< 5 mm
Zulassungen und Zertifikate
SchutzklasseII, Bemessungsspannung ≤ 250 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
FDA-ZulassungIEC 60825-1:2007 Entspricht 21 CFR 1040.10 und 1040.11 mit Ausnahme von Abweichungen gemäß Laser-Hinweis Nr. 50 vom 24. Juni 2007
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP65
AnschlussFestkabel 150 mm mit Stecker M12 x 1, 4-polig
Material
GehäuseKunststoff ABS
LichtaustrittPMMA
Masse90 g
Abmessungen
Höhe88 mm
Breite25,8 mm
Tiefe54,6 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270916
ECLASS 12.027270916
ECLASS 11.027270801
ECLASS 10.0.127270801
ECLASS 9.027270801
ECLASS 8.027270801
ECLASS 5.127270801
ETIM 9.0EC001825
ETIM 8.0EC001825
ETIM 7.0EC001825
ETIM 6.0EC001825
ETIM 5.0EC001825
UNSPSC 12.141111613

Details: VDM28-8-L-IO/33/110/115b/122

Funktion

Der Distanzsensor VDM28 arbeitet mit der Pulse Ranging Technology (PRT). Er erreicht eine Wiederholgenauigkeit von 5 mm bei einem Arbeitsbereich von 0,2 ... 8 m und einer absoluten Genauigkeit von 25 mm.

Im kompakten Gehäuse der Lichtschranken-Serie 28 mit Abmessungen von 88 mm Höhe, 26 mm Breite und 54 mm Tiefe ist er das kleinste Gerät in dieser Leistungsklasse.

Produktdokumentation: VDM28-8-L-IO/33/110/115b/122

Sprachauswahl:
ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
Installations-/Benutzeranweisungen für die Offline-Parametrierung von IO-Link-SensorenGERPDF1764 KB
Kurzanleitungen
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF960 KB

Konstruktion / Simulation: VDM28-8-L-IO/33/110/115b/122

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1711 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: VDM28-8-L-IO/33/110/115b/122

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
EU Pepperl+FuchsPF08CERT1244ALLPDF503 KB
IO-Link Manufacturer DeclarationPF 13 CERT 2631ALLPDF275 KB
Konformitätserklärung
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0845CALLPDF308 KB
UK-Declaration of conformity / UK-KonformitätserklärungDOC-5273ALLPDF297 KB

Zugehörige Produkte: VDM28-8-L-IO/33/110/115b/122

Zubehör

EtherNet/IP IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängenfa

PROFINET IO IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängenfa
Universelle DTM-Betriebsplattform, Für alle Pepperl+Fuchs DTMs, Bewährte FDT/DTM-Technologie, Kostenlos, Internet-Download möglichpa
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mmfa
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mmfa
HaltewinkelMontagehilfe für Sensoren der Serie RL*fa
Montagehilfe für Sensoren der Serie RL*fa
Metallumgehäuse zum Einsetzen von Schutzscheiben oder Blendenfa
Montage- und Feinjustagevorrichtung für Sensoren der Serie 28fa
Haltewinkel für rückseitige Wandmontagefa
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanzfa
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanzfa
EtherNet/IP IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängen, DIN-Hutschiene, Schraubklemmefa
PROFINET IO IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängen, DIN-Hutschiene, Push-In-Steckverbinderfa
PROFINET IO IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängen, DIN-Hutschiene, Schraubklemmefa
IO-Link Master, Versorgung über USB-Port oder separate Spannungsversorgung, Anzeige-LEDs, M12-Stecker für Sensoranschlussfa
Ethernet-IO-Link-Modul mit 8 Ein-/Ausgängenfa
Ethernet-IO-Link-Modul mit 8 Ein-/Ausgängenfa
EtherNet/IP IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängen, DIN-Hutschiene, Push-In-Steckverbinderfa
Montagehilfe für Sensoren der Serie VDM28, Einfache und schnelle Montagefa

Entdecken Sie die Laserprofilsensoren mit der neuen SmartRunner-Technologie, die erstmals das leistungsstarke Lichtschnittverfahren mit einem Vision-Sensor inklusive LED-Beleuchtung vereint …

Der R2000 liefert zuverlässige und hochpräzise Messergebnisse – mit einer lückenlosen Rundumsicht von 360° ..

Messen in 3-D oder mit Hochgeschwindigkeit: Die Serie R2300 bietet für jede Herausforderung den passenden LiDAR-Sensor. Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die Technologie und die Anwendungsbereiche …

Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

Mit leistungsstarken Technologien bieten die Distanzsensoren höchste Präzision und Zuverlässigkeit ...