Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
SLVA-4Kplus 24VDC
Allgemeine Daten |
Sicherheitstyp nach IEC/EN 61496 | 4 |
Kennzeichnung | CE |
Betriebsart | Not-Aus |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 3 |
Performance Level (PL) | PL e |
Kategorie | Kat. 4 |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
PFHd | 1,97 E-9 |
Anzeigen/Bedienelemente |
Diagnoseanzeige | 7-Segment-Anzeige |
Funktionsanzeige | LED rot: OSSD aus LED grün: OSSD ein LED gelb 4x: Leuchtmelder Kanal 1 ... 4 |
Funktionsreserve-Anzeige | LED gelb blinkend: Leuchtmelder Kanal 1 ... 4 |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 24 V DC ± 15 % |
Ausgang |
Sicherheitsausgang | 2 Relaisausgänge, zwangsgeführte Schließerkontakte |
Signalausgang | direkter Ausgang für LEDs zur Anzeige des Schaltzustands der OSSDs |
Schaltspannung | 20 ... 230 V AC/DC |
Schaltstrom | AC: 0,01 ... 2 A ; DC siehe Diagramm Grenzlastkurve |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Anschluss | Anschlussklemmen, max. Leiterquerschnitt 1,5 mm2 |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27243101 |
ECLASS 12.0 | 27243101 |
ECLASS 11.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0.1 | 27243101 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 8.0 | 27243101 |
ECLASS 5.1 | 27272790 |
ETIM 9.0 | EC002538 |
ETIM 8.0 | EC002538 |
ETIM 7.0 | EC002538 |
ETIM 6.0 | EC002538 |
ETIM 5.0 | EC002538 |
UNSPSC 12.1 | 46171620 |
Details:
SLVA-4Kplus 24VDC
Produktdokumentation:
SLVA-4Kplus 24VDC
Konstruktion / Simulation:
SLVA-4Kplus 24VDC
Zulassungen:
SLVA-4Kplus 24VDC