Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Sicherheitstyp nach IEC/EN 61496 | 4 | |
Kennzeichnung | CE | |
Betriebsart | Anlauf-/Wiederanlaufsperre, Relaismonitor, Mutingbetriebsarten | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 3 | |
Performance Level (PL) | PL e | |
Kategorie | Kat. 4 | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
PFHd | 1,97 E-9 | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Diagnoseanzeige | 7-Segment-Anzeige | |
Funktionsanzeige | LED rot: OSSD aus LED grün: OSSD ein LED gelb 8x: Leuchtmelder Kanal 1 ... 8 LED gelb 2x: Art der Mutingsensoren LED gelb: Mutingbetrieb |
|
Funktionsreserve-Anzeige | LED gelb blinkend: Leuchtmelder Kanal 1 ... 8 | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 115 V\AC ± 10 % | |
Eingang | ||
Funktionseingang | Relaismonitor, Anlauffreigabe, Muting enable, Notfallmuting, max. 4 Mutingsensoren | |
Ausgang | ||
Sicherheitsausgang | 2 Relaisausgänge, zwangsgeführte Wechslerkontakte | |
Signalausgang | Relaiskontakte für Meldung des Schaltzustands der OSSDs | |
Schaltspannung | 20 ... 230 V AC/DC | |
Schaltstrom | AC: 0,01 ... 2 A ; DC siehe Diagramm Grenzlastkurve | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | Anschlussklemmen, max. Leiterquerschnitt 1,5 mm2 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27243101 |
ECLASS 12.0 | 27243101 |
ECLASS 11.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0.1 | 27243101 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 8.0 | 27243101 |
ECLASS 5.1 | 27272790 |
ETIM 9.0 | EC002538 |
ETIM 8.0 | EC002538 |
ETIM 7.0 | EC002538 |
ETIM 6.0 | EC002538 |
ETIM 5.0 | EC002538 |
UNSPSC 12.1 | 46171620 |
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Handbuch Auswertegerät SLVA-8K | GER | 1094 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 276 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-80408991-0 / UL-US-L87056-11-80408991-0 | ALL | 630 KB | |
Canada, USA TÜV SÜD | U8V 09 10 20068 022 | ALL | 852 KB |