El diagnóstico avanzado ofrece distintas opciones para una integración del sistema de nivel superior a través de:
Esta función permite integrar hasta 16 módulos de diagnóstico avanzado como un nodo de FOUNDATION Fieldbus H1. Se puede acceder a todos los datos y funciones de Diagnostic Manager a través del nodo FF-H1 como:
La actualización de las definiciones del protocolo de FOUNDATION Fieldbus H1 y del estándar EDDL ha hecho posible esta incorporación para el diagnóstico avanzado.
Nuestro concepto original para una integración de datos perfecta y cómoda se materializa con las interfaces Ethernet y OPC. La integración completa en la gestión de activos de planta (PAM) está disponible con la mayoría de DCS. Esto permite visualizar cada segmento como parte de la infraestructura de la planta en lugar de como un instrumento de monitorización y su canal.
La información se presenta "por segmento" y dispositivo. Los segmentos de bus de campo y la instalación se etiquetan y se identifican fácilmente con sus etiquetas como activos gestionables. Los asistentes de configuración leen los datos de configuración del DCS y de la PAM, y añaden información de segmentos y dispositivos a la vista de infraestructura respectiva de la PAM. El segmento de bus de campo se convierte en el activo gestionable.
La configuración es sencilla e intuitiva, lo que reduce el trabajo de ingeniería. La pasarela de diagnóstico avanzado FieldConnex® recopila información de los ADM y la convierte a Ethernet. Diagnostic Manager identifica automáticamente todos los ADM y los configura. Las herramientas ayudan con las siguientes tareas:
Las actividades van guiadas por asistentes que explican el proceso con instrucciones paso a paso.
Los diagnósticos avanzados FieldConnex® admiten ambas tecnologías. Las mejoras en la tecnología EDDL permitieron la implementación de la sofisticada arquitectura de los ADM a través de EDDL. Esto nos permite ofrecer integración en prácticamente cualquier sistema DCS. Su representante de Pepperl+Fuchs puede asesorarle sobre el mejor método para su aplicación.
La cantidad mínima de información que proporciona el ADM es un contacto sin tensión. El ADM utiliza el contacto situado en el hub de alimentación FieldConnex. Este formulario debe elegirse junto con el módulo de diagnóstico avanzado con salida de relé (HD2-DM-A.RO).
Obtenga su paquete de integración del ADM gratis para su sistema DCS.
Descarga del paquete de integración 800xA de ABB