El sistema de control 800xA de ABB presta especial atención al operador humano. La plataforma 800xA proporciona el entorno necesario para lograr la excelencia operativa. El sistema de control 800xA de ABB con diagnósticos de capa física es fácil de instalar. El paquete de integración del ADM para ABB proporciona las herramientas necesarias para integrar perfectamente los módulos de diagnóstico avanzado FieldConnex® en el sistema ABB.
En combinación con el diagnóstico avanzado FieldConnex®, 800xA Operations se convierte en una plataforma plenamente funcional para gestionar la capa física de una infraestructura FOUNDATION Fieldbus H1. El diagnóstico avanzado ofrece numerosas ventajas, desde acelerar la puesta en marcha de los segmentos hasta la detección temprana de fallos para contribuir a las estrategias de mantenimiento proactivo.
Los módulos de diagnóstico avanzado (ADM) FieldConnex® se conectan al hub de alimentación FieldConnex®. Supervisan la capa física del bus de campo y se comunican a través de la pasarela de diagnóstico FieldConnex® con FieldConnex® Diagnostic Server (FDS).
El FDS es una aplicación de servidor diseñada para permitir que el DCS acceda a los datos de los módulos ADM. Esta información se muestra y administra con FieldConnex® Diagnostic Manager.
La solución ADM Project Builder de ABB es una herramienta de software especial que se utiliza para la integración perfecta de las señales del ADM en el sistema de control de ABB. Lee los datos de ingeniería y genera automáticamente configuraciones de ADM y FDS. Las etiquetas de las advertencias y alarmas ADM se vuelven a escribir en la base de datos de configuración del sistema de control. Como resultado, la capa física del bus de campo aparece como un activo gestionable dentro del entorno del sistema de control.
Durante la puesta en marcha de un segmento de bus de campo, el asistente de puesta en marcha comprueba automáticamente la capa física midiendo los valores clave de todos los dispositivos. La lectura automática de etiquetas permite al DCS leer y documentar etiquetas. De esta forma, la comunicación y verificación de segmentos solo requiere unos pocos clics del ratón. Se eliminan las tareas repetitivas que requieren mucho tiempo y el tiempo necesario para la puesta en marcha de segmentos se reduce hasta en un 80 %.
Con FieldConnex® Advanced Diagnostic Manager, el sistema de control ahora incluye un completo sistema experto. La capa física del bus de campo se diagnostica continuamente comparando los valores reales con los programados durante la puesta en marcha. En cuanto se detecta una situación potencialmente crítica, el sistema emite una advertencia. También proporciona información procesable relacionada con los incidentes basada en la experiencia anterior.
Debido a la combinación de valores medidos, datos de configuración e información basada en la experiencia, el técnico de campo ya sabe qué debe hacerse antes de llegar al emplazamiento. El tiempo necesario para solucionar problemas se reduce a un mínimo absoluto. Se evitan las paradas de la planta.
El paquete de integración del ADM de ABB incluye todo el software necesario. Una vez completada la configuración del DCS, el compilador de proyectos lee toda la configuración y el etiquetado de segmentos y vuelve a escribir la información de configuración para el diagnóstico avanzado. Con unos pocos clics del ratón, la configuración se ha completado.