La fuente de alimentación de bus de campo proporciona alimentación a los dispositivos de campo y permite la comunicación entre los dispositivos de campo y el sistema de control a través de un cable común. Está disponible en dos formatos: como un hub de alimentacióncompacto y como una fuente de alimentación básica.
El hub de alimentación consta de una placa base y de módulos de alimentación individuales. El diseño modular permite soluciones con ajuste preciso para diferentes aplicaciones y tipos de protección contra explosiones. Las conexiones de host personalizadas permiten una conexión eficaz y sin errores a varios sistemas host. Los hubs de alimentación están disponibles en versiones simples o redundantes. Las conexiones al DCS se pueden seleccionar o personalizar, lo que reduce el cableado y las tareas de comprobación. El hub de alimentación compacto es la versión recomendada para la mayoría de las aplicaciones.
Compacto | Alta densidad | Universal | |
---|---|---|---|
Forma compacta | +++ | ++ | + |
Baja disipación de potencia | +++ | ++ | + |
N.º de segmentos | 4 u 8 | 4 | 1, 2 o 4 |
Módulos de alimentación redundantes | Seleccionable | Siempre | Seleccionable |
Conexión de alimentación a gran escala redundante | Siempre | Siempre | Siempre |
Conexión de host redundante | Tipos seleccionados | N/C | Seleccionable |
Terminador | Fijo | Fijo | Conmutable |
Barra de puesta a tierra | Seleccionable | Seleccionable | Seleccionable |
Nuestro sistema de fuente de alimentación más compacto ofrece una disipación de potencia muy baja. Con estas características es la primera opción para cualquier proyecto.
Un módulo todo en uno para la instalación en carril DIN. Cada módulo proporciona alimentación a un único segmento.
Satisface las necesidades básicas de la mayoría de las aplicaciones, con una baja disipación de potencia y una redundancia del módulo de alimentación.
Ofrece la mayoría de opciones y cumple requisitos especiales.