A fejlett diagnosztikai modul támogatja a terepi busz szakembereket minden korábban unalmas, időigényes és speciális ismereteket igénylő tevékenységben. Ezeket a területeket gyors és szoftveresen támogatott, automatizált műveletek váltják fel.
Az üzembe helyezési varázsló a telepítés vagy karbantartás után elemzi a szegmenst. A szakértői rendszer jelentései rámutatnak a telepítési problémákra, amelyek azonnal megoldhatók. A szakértői rendszer ezután kiértékeli a szegmenst, készít egy kiinduló jelentést és egy átfogó rendszerdokumentációt. Határértékeket is javasol, amelyeket az ADM tárol. A kábelek és csomópontok néhány egérkattintással ellenőrizhetők, a rendszer ellenőrzésének ideje több mint 80%-kal csökkenthető.
A szakértői rendszer folyamatosan összehasonlítja a kiinduló állapotot a tényleges értékekkel. Az ADM összesített riasztásokat ad. A szakértői rendszer egyszerű szövegként megfogalmazott, gyakorlatban alkalmazható információ útján elvezeti a felhasználót a lehetséges okokhoz és elhárításokhoz. Az ADM akár két évig megőrzi a fizikai rétegről készült pillanatfelvételeket. Az elemző funkciók és a karbantartási rendszerbe exportált adatok alapján proaktív karbantartási stratégiák dolgozhatók ki, és alacsonyabb költséggel növelhető a rendszer általános rendelkezésre állása.
A diagnosztikai menedzser online hozzáférést ad a speciális diagnosztikai modulhoz. A terepi buszfizikai rétege ezáltal megfigyelhető valós időben, közvetlenül a vezérlőhelyiségből, vagy távolról egy külső szakember által. Az ADM méri és megjeleníti a hálózati jellemzőket, úgymint
Emellett tartalmaz egy nagy teljesítményű terepi busz oszcilloszkópot, amely akár tízszer működésbe hozható specifikus terepi busz triggereken keresztül, ezáltal nyomon követhetők az egyébként nehezen fellelhető összetett vagy időszakos hibák.
Az ADMjelentősen javítja a hibaelhárítást, és megalapozza a gyors diagnózist és javítást.
Szerezze be ingyenes ADM integrációs csomagját a DCS rendszeréhez!
Az ABB 800xA integrációs csomag letöltése