A speciális diagnosztika magasabb szintű rendszer-integrációt tesz lehetővé az alábbiak révén:
Ezzel a funkcióval akár 16 speciális diagnosztikai modul integrálható egyetlen FOUNDATION fieldbus H1 csomópontként. A diagnosztikai menedzser minden adata és funkciója elérhető az FF-H1 csomóponton keresztül, például:
A speciális diagnosztikának ezt a kiegészítését a FOUNDATION Fieldbus H1 protokolldefiníciók és az EDDL-szabvány frissítései tették lehetővé.
A zökkenőmentes és kényelmes adatintegráció eredeti koncepciója Ethernet és OPC interfészen keresztül valósul meg. A legtöbb DCS esetén szoros integráció érhető el az üzemi eszközkezelő (PAM) rendszerbe. Ezáltal az egyes szegmensek az üzemi infrastruktúra részeként tekinthetők meg, az egyes eszközök és csatornájuk felügyelete helyett.
Az információ „szegmensenként” és eszközként mutatkozik meg. A terepi busz szegmensek és a telepítés címkézett és egyszerűen azonosítható kezelhetővé eszközként a címkék alapján. Konfigurációs varázslók elolvassák a DCS és a PAM beállítási adatait, és hozzáadják a szegmens és az eszköz adatait a PAM megfelelő infrastruktúra nézetéhez. A terepi busz szegmens kezelhető eszközzé válik.
A beállítás egyszerű és önkonfiguráló, csökkentve a műszaki munkát. A FieldConnex® speciális diagnosztikai gateway összegyűjti az adatokat az ADM-ektől, és átalakítja azokat az Ethernetre. A diagnosztikai menedzser automatikusan azonosítja az összes ADM-et, és konfigurálja önmagát. Ebben segédprogramok támogatják:
A tevékenységeket varázslók támogatják, amelyek lépésről lépésre irányítják a folyamatot.
a FieldConnex® speciális diagnosztika mindkét technológiát támogatja. Az EDDL technológia fejlesztései lehetővé tették az ADM kifinomult architektúrájának megvalósítását az EDDL-en keresztül. Ezáltal integrációt tudunk kínálni gyakorlatilag bármilyen DCS rendszerbe. A Pepperl+Fuchs képviselőjétől megtudhatja, hogy melyik módszer a legmegfelelőbb az alkalmazásához.
Az ADM által biztosított minimális információ egy feszültségmentes érintkezés. Az ADM működteti a FieldConnex tápegységrendszeren található érintkezőt. Relékimenettel ellátott speciális diagnosztikai modul esetén (HD2-DM-A.RO) ezt a formát ajánlott választani.
Szerezze be ingyenes ADM integrációs csomagját a DCS rendszeréhez!
Az ABB 800xA integrációs csomag letöltése