A világszerte termelt zöld villamos energia nagy része a szárazföldön vagy az óceánok part menti partvidékén elhelyezett szélturbinákból származik. Az alapelv egyszerű: A szél mozgásba lendíti a szélturbina rotorlapátjait. A generátor ezután a szél mozgási energiáját elektromos energiává alakítja – teljesen CO2-kibocsátás nélkül.
A megfelelő érzékelőtechnológia elengedhetetlen a szélturbinák biztonságos és hatékony működéséhez. Legyen szó akár a rezgések és fordulatszámok ellenőrzéséről, vagy a pozíció visszajelzéséről, a Pepperl+Fuchs a forgó jeladók, rezgésérzékelők, gyorsulásérzékelők és közelségérzékelők átfogó portfólióját kínálja, amelyek ideálisak a szélenergia területén uralkodó zord környezeti feltételekhez.
A szélturbinákban inkrementális forgó jeladók segítségével figyelik a generátor vagy a rotor sebességét. A part közelében vagy nyílt tengeren elhelyezett szélturbinák esetében a Pepperl+Fuchs korrózióálló tengeri változatokat kínál, amelyek szélsőséges körülmények között is megbízható mérési eredményeket biztosítanak.
Az irányszög vezérlés részeként az ENA58-as sorozat abszolút forgó jeladói figyelik a hajtóműgondola helyzetét, hogy optimálisan illeszkedjen a szélhez. A dőlésszög-szabályozáshoz az ENA58 a rotorlapát szögét is méri, így a rotorlapátokat a szélhez képest tökéletes helyzetbe lehet hozni.
Legyen szó sebességváltókról, generátorról vagy fogaskerékről: a szélturbinákban számos forgó alkatrész található. A helytelen igazítás vagy a súrlódási hatások idővel kopással összefüggő károsodáshoz vezethetnek, ami megváltozott rezgési viselkedésben mutatkozik meg. A Pepperl+Fuchs rezgésérzékelői észlelik a rezgés sebességének vagy gyorsulásának ilyen hosszú távú változásait. Ennek eredményeként lehetővé teszik a megelőző és célzott karbantartást.
A Pepperl+Fuchs F99 gyorsulásérzékelője a torony rezgésének figyelésére alkalmas: Rögzíti a torony rezgési gyorsulását, így a toronyra ható terhelések megbízhatóan dokumentálhatók.
Induktív érzékelőket használnak például szélturbinákban a rotorlapátok véghelyzetének érzékelésére a dőlésszög-szabályozás során. A szélenergia igényes környezeti feltételeihez a Pepperl+Fuchs különösen robusztus és tartós érzékelőváltozatokat kínál rozsdamentes acélból készült érzékelőfelülettel és kibővített hőmérséklet-tartománnyal. Ez biztosítja a szélturbinák biztonságos és hatékony működését.