|
|
Letöltés most
|
Plug, Play, Push! Simply connect via M12 connector, configure buttons individually, control processes reliably.
|
|
|
|
Letöltés most
|
Safety Guaranteed. Robust systems for precise absolute positioning—even in challenging environments.
|
|
|
|
Letöltés most
|
Szembeszállva az elemekkel. Interferenciamentes távolság- és sebességmérés. Még esőben, ködben, szélben vagy poros körülmények között is.
|
|
|
|
Letöltés most
|
A szabványos adó-vevős és diffúz üzemmódú érzékelőktől a nagy teljesítményű LiDAR érzékelőkig – a Pepperl+Fuchs a fotoelektromos érzékelők széles választékát kínálja. Tudjon meg többet a termékáttekintő segítségével!
|
|
|
|
Letöltés most
|
Ebben az ismertetőben a következő témákkal kapcsolatban nyújtunk tájékoztatást: - Inkrementális jeladók
- Abszolút jeladók
- Forgó jeladók robbanásveszélyes területekre
- Speciális kialakítások
- Különböző típusú interfészek
- Tartozékok
|
|
|
|
Letöltés most
|
Strapabíró. Pontos. Kék. A 460 nm-es BlueBeam forradalmasítja a jeladótechnológiát – szabványos és nagy igénybevételű alkalmazásokban.
|
|
|
|
Letöltés most
|
Unique combination of laser light section method and 2-D vision technology in a single device.
|
|
|
|
Letöltés most
|
Driving standardization.
Eliminating complexity.
Maximizing performance.
|
|
|
|
Letöltés most
|
Five sensing modes; three housing designs; one user interface— efficiency in sensor shape.
|
|
|
|
Letöltés most
|
At Pepperl+Fuchs, the path forward is inspired by our commitment to helping you harness the possibilities of Industry 4.0. We are driven by the goal of enabling and supporting fully digitalized manufacturing processes. Sensorik4.0 is our vision for the next generation of technologies that make this digitalization a reality, offering you a competitive edge in an ever-changing environment.
|
|
|
|
Letöltés most
|
Outstanding performance—even in the most extreme conditions.
|
|
|
|
Letöltés most
|
Functionality, affordability, and superior quality in a miniature cube housing.
|
|
|
|
Letöltés most
|
Functionality, affordability, and superior quality in a miniature cube housing.
|
|
|
|
Letöltés most
|
Integrated measuring functions, rapid object detection and three-way crossover
|
|
|
|
Letöltés most
|
Compact. Powerful. Connected. 1000 mW ERP transmitting power—making it the most compact UHF reader in its class.
|
|
|
|
Letöltés most
|
What Happened? Maximum insight through event-driven video recording up to 60 seconds before the trigger.
|
|
|
|
Letöltés most
|
The New Easy. Double material detection of paper, foil, wood, or metal—easier than ever with IO-Link.
|
|
|
|
Letöltés most
|
Changing the Perspective. Sophisticated combination of an application-optimized mounting concept and advanced sensor technologies.
|
|
|
|
Letöltés most
|
The Only One! Efficient Contour Detection due to reliable shadow effect correction with only one LiDAR sensor.
|
|
|
|
Letöltés most
|
Multifunkcionális. Moduláris. Azonosítás, pozicionálás és mérés – egyidejűleg, 5 megapixellel.
|
|
|
|
Letöltés most
|
Kifogástalan állapotfelügyelet. Intelligens, fejlett figyelmeztető- és rezgésdiagnosztika – egészen SIL 2-ig.
|
|
|
|
Letöltés most
|
Biztonság, kivételek nélkül. Uralja az elemeket egyedülálló ultrahangos technológiával a maximális biztonság érdekében.
|
|
|
|
Letöltés most
|
Az ASi találkozik az IIoT-vel. Integrált REST API és széles körű webszerver egyengeti az utat az Ipar 4.0 irányába.
|
|
|
|
Letöltés most
|
Végtelen lehetőségek. Fénysebességgel az automatizálás harmadik dimenziójába.
|
|
|
|
Letöltés most
|
Kompakt és precíz. Milliméteres pozíciós pontosság – még nagy távolságok esetében is.
|
|
|
|
Letöltés most
|
Precizitás fúzión keresztül. Hibamentes dőlésérzékelés dinamikus alkalmazásokhoz – 360°-ban, egyedileg beállítható.
|
|
|
|
Letöltés most
|
Ez a prospektus bemutatja az általánosan alkalmazható VOS kétdimenziós képalkotó érzékelőket, amelyek gyors és megbízható mérési adatokat tesznek lehetővé a pontos minőségellenőrzés érdekében. A rugalmas konfigurációs lehetőségeknek és értékelési módszereknek köszönhetően a kameraalapú érzékelők automatizálási alkalmazások széles körében használhatók.
|
|
|
|
Letöltés most
|
Ebben a prospektusban megismerkedhet az új ShieldScan ajtóvédő érzékelővel, amely teljes biztonságot nyújt a lengőajtóknak az EN16005 szabvány szerint. A fotoelektromos érzékelő az innovatív technológia, az egyszerű üzembe helyezés és a minimalista kialakítás kompromisszumok nélküli ötvözete.
|
|
|
|
Letöltés most
|
A Pepperl+Fuchs új ultrahangos érzékelősorozata egyesíti az ultrahangos technológia előnyeit a nagy teljesítményű funkciókkal, ezáltal olyan érzékelőmegoldást kínál, amely gyakorlatilag bármilyen alkalmazási kihívásnak megfelel.
|
|
|
|
Letöltés most
|
Ez a prospektus bemutatja a DeviceMaster® soros gatewayeket, amelyekkel soros eszközöket, például vonalkódolvasókat, RFID-olvasó fejeket, mérlegeket, nyomtatókat és képfeldolgozó rendszereket csatlakoztathatunk az üzemi Ethernethez vagy a felhőhöz.
|
|
|
|
Letöltés most
|
This flyer gives you an overview of the WILSEN.sonic.level wireless ultrasonic sensor with LoRaWAN interface. The sensor is used for intelligent fill level management in the smart city, smart logistics, smart farming, and smart environment sectors.
|
|
|
|
Letöltés most
|
Ebben a kiadványban további információkat talál az aktív árnyékolási technológiával ellátott VariKont induktív érzékelők sorozatáról. Ez a technológia állandó nagy kapcsolási távolságot biztosít, a szerelési helyzettől és az anyagtól függetlenül.
|
|
|
|
Letöltés most
|
Ebben az ismertetőben a következő témákkal kapcsolatban nyújtunk tájékoztatást: - Induktív érzékelők fémes tárgyak érintésmentes érzékeléséhez
- Kapacitív érzékelők nemfémes tárgyak és anyagok, például folyadékok, granulátumok, papír vagy fa érzékeléséhez
- Mágnesesmező-érzékelők a mágneses mezők nem mágnesezhető anyagok segítségével történő érzékeléséhez, különösen igényes alkalmazásokban
- Tartozékok
|
|
|
|
Letöltés most
|
Az ICE 2 (EtherNet/IP) és ICE3 (PROFINET) IO-Link mastersorozat OPC UA interfésszel és valós idejű terepibusz-protokollal van ellátva, ami ideális megoldást jelent a nem kiemelkedő PLC-vel dolgozó felhőalapú alkalmazásokhoz. Ebből az ismertetőből megtudhatja, hogy ezek a modulok hogyan teszik lehetővé a problémamentes kommunikációt a terep és a felhő között.
|
|
|
|
Letöltés most
|
Ebben az ismertetőben a következő témákkal kapcsolatban nyújtunk tájékoztatást: - Telepített kétdimenziós kódolvasók
- Mobil kétdimenziós kódolvasók
- Vonalkódolvasók
- OIT magas hőmérsékletekhez tervezett azonosítórendszerek
- RFID – Áttekintés és technológia
- IDENTControl vezérlő interfészek, IO-Link master
- LF olvasó/író fejek
- HF olvasó/író fejek
- UHF olvasó/író fejek
- Címkék
- Kézi egységek
- Eszközök robbanásveszélyes területekhez
|
|
|
|
Letöltés most
|
Ebben az ismertetőben a következő témákkal kapcsolatban nyújtunk tájékoztatást: - IO-Link termékportfólió
- Hosszú távú költségcsökkentés az IO-Link segítségével
- Folyamatos kommunikáció egészen az érzékelő szintig
- Eszközök és működtető interfészek a paraméterezéshez és diagnosztikához
|
|
|
|
Letöltés most
|
A standard induktív érzékelők csak csökk. kapcs. távolság mellett érzékelik a kül. fémtípusokat. Ezt a fémenként eltérő redukciós tényezők okozzák. Az 1-es red. tényezőjű érzékelők kikerülik ezt a problémát, bármilyen fémtípus esetén ugyanazt a kapcs. távolságot kínálva. Fedezze fel a teljes választékot – beleértve az IO-Linkkel ellátott új, 1-es red. tényezőjű érzékelőket is – ismertetőnkben.
|
|
|
|
Letöltés most
|
A Pepperl+Fuchs új G20 ZPA görgőmodulja révén a csomagok adagolása a szállítószalagokon a szállítószalagokat elhagyó csomagok arányához igazítható – egyenként és időigényes programozás nélkül. A prospektusból még többet megtudhat erről az intelligens és költséghatékony megoldásról.
|
|
|
|
Letöltés most
|
Ebben a prospektusban bemutatásra kerülnek az előremutató kialakítással rendelkező R10x és R20x sorozatok, amelyek számos fotoelektromos érzékelőcsaládot egyesítenek innovatív technológiákkal egyetlen, iparági szabvány házban.
|
|
|
|
Letöltés most
|
A PMI induktív pozicionáló technológia az induktív közelítésérzékelők robusztusságát a pozíciómérő és szögpozicionáló rendszerek pontosságával ötvözi. Ebben az ismertetőben induktív pozicionáló rendszereink áttekintését találja ...
|
|
|
|
Letöltés most
|
Legyen szó daruk szintezéséről, felvonók vezérléséről vagy partfalrakodók dőlésének felügyeletéről – a Pepperl+Fuchs dőlés- és gyorsulásérzékelői precíz méréseket biztosítanak még zord kültéri feltételek mellett is. Tudjon meg többet az F99 sorozatú dőlés- és gyorsulásérzékelőkről ebben a prospektusban.
|
|
|
|
Letöltés most
|
Ebben az ismertetőben a következő témákkal kapcsolatban nyújtunk tájékoztatást:- Master és átjárók
- Tápegységek és ismétlők
- Modulok kapcsolószekrényekhez, csatlakozódobozokhoz és terepi alkalmazásokhoz
- AS-Interface Safety at Work
- AS-Interfész a folyamattechnológiában
- Tartozékok és érzékelők
|
|
|
|
Letöltés most
|
A Pepperl+Fuchs nagy teljesítményű érzékelőtechnológiát kínál, hozzá illő csatlakozótechnológiával. Ezzel a prospektussal áttekintheti a széles körű csatlakoztathatósági portfóliónkat. Találja meg a megfelelő kábelt az Ön egyedi automatizálási igényeihez igazítva.
|
|
|
|
Letöltés most
|
Ebben az ismertetőben a következő témákkal kapcsolatban nyújtunk tájékoztatást: - Pulse Ranging Technology (impulzusos távolságmérő eljárás)
- Kifinomult kialakítás a maximális hatékonyság érdekében
- A Pepperl+Fuchs LiDAR érzékelőinek portfóliója
- PACTware
|
|
|
|
Letöltés most
|
In this brochure we offer information to you about the following topics:
- Cylindrical designs
- Ultrasonic point level sensors
- VariKont series, FP series, F12 series, F43 series, F54 series
- Ultrasonic thru-beam sensors
- Sensors with separate evaluation
- Utrasonic double material identificaton
- Accessories
- ULTRA3000 calibration software
|
|