Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Elektromos robbanásvédelmi tudásbázis

91421C03DEB244D4AB2A39A37D84EA63_35739

EC_NP_Compendium_Explosion_Protection_Regulations_200px ÚJ! Brosúra: Világszerte érvényes robbanásvédelmi szabályok és előírások

A robbanás elleni védelem kérdése még összetettebbé válik, ha globális perspektívába helyezzük. A jelen kiadvány célja, hogy áttekintést adjon és összefoglalja a világ különböző régióira, nemzeteire és részeire vonatkozó szabályzatokat és előírásokat, amelyek kulcsfontosságúak ahhoz, hogy átláthatóvá és összehasonlíthatóvá tegyük szabályzatokat és előírásokat.

Explosion Protection Poster Download PDF Robbanásvédelmi poszter

Poszterünk segítségével a lehető leggyorsabban hozzáférhet a robbanásvédelmi ismeretekhez. Gáz- és porrobbanásnak kitett helyszínekkel kapcsolatban ismerteti a zóna- és részlegbesorolásokat, valamint a jogi és műszaki termékjelöléseket és védelmi elveket.

Explosion Protection Brochure: Physical-Technical Principles Brosúra: Fizikai-műszaki alapelvek

A robbanások a legpusztítóbb események közé tartoznak, amelyek a nem megfelelő üzemi működés vagy meghibásodó készülékek miatt következhetnek be. A kockázatok minimalizálása érdekében elengedhetetlen a használatban lévő vegyi anyagok és azok biztonsági szempontból lényeges tulajdonságainak alapos ismerete. Ez a kiadvány ismerteti a robbanások alapelveit.

Explosion Protection Brochure: Types of Protection for Electrical Apparatuses Brosúra: Az elektromos készülékek védelmi típusai

Ez a brosúra áttekintést nyújt azokról a lehetséges védelmi módokról, amelyeket az üzemtervezők és -tulajdonosok a különböző elektromos készülékek robbanással szembeni védelménél használhatnak. Mindent tartalmaz, amit tudnia kell az IEC/EN 60079 szabványsorozat szerinti védelmi módokról.

Explosion Protection Brochure: Type of Protection Intrinsic Safety (Ex i) Brosúra: „Gyújtószikramentesség” védelmi mód

A prospektus célközönsége azok a felhasználók, akik gyújtószikramentes áramköröket terveznek és fejlesztenek. Ismertetésre kerülnek benne az áramkörök speciális jellemzői, továbbá központi elemek a gyújtószikramentesség ellenőrzése és a telepítés során betartandó alapelvek. A prospektus az egyéb lényeges információk mellett az egyszerű készülékek legfontosabb követelményeit is bemutatja.

Dust Explosion Protection Brochure Brosúra: Porrobbanás elleni védelem

Az éghető porok olyan anyagok, amelyek az oxigén (pl. levegő) jelenlétében növekvő hő hatására megolvadhatnak vagy meggyulladhatnak. Ha a porréteg meggyullad, égés következik be. A por égése porrobbanáshoz vezethet. Ez a kiadvány a porveszélyes területek védelmi módjait, az éghető por sajátosságait, a működési elvet, az azonosítást és a használat sajátosságait ismerteti.

Brochure Non-Electrical Explosion Protection Brosúra: Nem elektromos robbanásvédelem

A kiadvány célközönsége azok a vezetők, akik nem elektromos robbanásvédelemmel foglalkoznak veszélyeknek kitett üzemekben a 2014/34/EU szabványnak megfelelően. Ez a kiadvány áttekintést nyújt a gyulladásveszély értékelésének folyamatáról, a lehetséges gyújtóforrásokról, valamint az EN ISO 80079-36 és EN ISO 80079-37 szerinti szerkezeti ellenintézkedésekről.

Explosion Protection Brochure IEC/EN 60079 Brochure: IEC/EN 60079-14: Explosion Protection for Technical Plants

Against the background of EU Directive 2014/34/EU, this brochure provides an overview of the identification of possible ignition sources, and how they should be handled in accordance with IEC EN 60079-14.

Explosion Protection Brochure on Ex p Brosúra: „Kifúvatás és nyomásfokozás” típusú védelem

A kifúvatás és nyomásfokozás, vagy egyszerűen „nyomásfokozás” egy sokoldalú védelmi módszer, amely sokféle alkalmazásban használható. A szegregáció elve alapján egyike azon kevés védelmi koncepcióknak, amelyek felhasználhatók a gáz- vagy porveszély elleni védelemre. Ez a kiadvány általánosságban mutatja be a védelmi koncepciót számos konkrét hivatkozással kiegészítve.