Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Pepperl+Fuchs booth

Looking for our fair highlights? Have a seat and download the brochures …

LogiMAT Highlights


Overview Highlight Brochures


EC_XM_20240228_01_brochure_pus_positioning_system Letöltés most

Safety Guaranteed. Robust systems for precise absolute positioning—even in challenging environments.

Industrielle Radarsensoren mit CAN-Schnittstelle Letöltés most

Szembeszállva az elemekkel. Interferenciamentes távolság- és sebességmérés. Még esőben, ködben, szélben vagy poros körülmények között is.

F800 Series RFID Read/Write Device Letöltés most

Zökkenőmentes nyomon követhetőség: Tudjon meg többet a kapukkal kapcsolatos alkalmazásokhoz készült F800 sorozatú RFID UHF olvasó/író fejről.

Ventilstecker mit IO-LInk Letöltés most

Javíthatja az üzem rendelkezésre állását és csökkentheti az energiaköltségeket – az alkalmazásából származó felbecsülhetetlen értékű adatok segítségével.

Tudjon meg többet az IO-Link szelepcsatlakozról

Photoelectric Sensors Brochure Letöltés most

A szabványos adó-vevős és diffúz üzemmódú érzékelőktől a nagy teljesítményű LiDAR érzékelőkig – a Pepperl+Fuchs a fotoelektromos érzékelők széles választékát kínálja. Tudjon meg többet a termékáttekintő segítségével!

Broschürencover Serien R10x und R20x Letöltés most

Ebben a prospektusban bemutatásra kerülnek az előremutató kialakítással rendelkező R10x és R20x sorozatok, amelyek számos fotoelektromos érzékelőcsaládot egyesítenek innovatív technológiákkal egyetlen, iparági szabvány házban.

ASi Meets IIoT. Integrated REST API and extensive web server pave the way to Industry 4.0. Letöltés most

Az ASi találkozik az IIoT-vel. Integrált REST API és széles körű webszerver egyengeti az utat az Ipar 4.0 irányába.

EC_XM_20230307_01_literature_cover_contur2d_1067x754px Letöltés most

The Only One! Efficient Contour Detection due to reliable shadow effect correction with only one LiDAR sensor.

Identifikations Systeme Gruppenbild Letöltés most

Ebben az ismertetőben a következő témákkal kapcsolatban nyújtunk tájékoztatást:

 

  • Telepített kétdimenziós kódolvasók
  • Mobil kétdimenziós kódolvasók
  • Vonalkódolvasók
  • OIT magas hőmérsékletekhez tervezett azonosítórendszerek
  • RFID – Áttekintés és technológia
  • IDENTControl vezérlő interfészek, IO-Link master
  • LF olvasó/író fejek
  • HF olvasó/író fejek
  • UHF olvasó/író fejek
  • Címkék
  • Kézi egységek
  • Eszközök robbanásveszélyes területekhez
Multi-Ray LED Scanner, R2100, r2100, photoelectric sensor, photoelectric sensors, laser scanner, 2-D LiDAR sensors, 2-D LiDAR sensor Letöltés most

Ebben az ismertetőben a következő témákkal kapcsolatban nyújtunk tájékoztatást:

  • Pulse Ranging Technology (impulzusos távolságmérő eljárás)
  • Kifinomult kialakítás a maximális hatékonyság érdekében
  • A Pepperl+Fuchs LiDAR érzékelőinek portfóliója
  • PACTware

 

 

R1000 Distance Sensor with Pulse Ranging Technology Letöltés most

Kompakt és precíz. Milliméteres pozíciós pontosság – még nagy távolságok esetében is.

SmartRunner Explorer 3-D Letöltés most

Végtelen lehetőségek. Fénysebességgel az automatizálás harmadik dimenziójába.