Az R2000 sorozat 2-D lézerszkennerei (2D LiDAR érzékelői)teljes körű láthatóságot biztosítanak a gyorsan mozgó alkalmazásoknál. A kapcsolást és mérést végző verziók számos alkalmazási lehetőséget kínálnak különféle üzleti ágazatokban, például a logisztika, a szállítmányozás és az anyagmozgatás területén. Ezek a szkennerek innovatív alkalmazások esetén is használhatók, például felügyeleti funkciók ellátására az épületautomatizálásban és a szállítási rendszerekben. | |
| |
→Az R2000 2D lézerszkennerhez |
Magas szögfelbontásukkal az R2300-as sorozat LiDAR érzékelői abszolút megbízhatóan érzékelik még a legapróbb tárgyszerkezetet és kontúrokat is. Míg a többrétegű szkenner ideális 3D-s mérésekhez, az egyrétegű szkenner nagy sebességű alkalmazásokhoz készült. | |
| |
→az R2300 egyrétegű és többrétegű szkennerekhez |
Az R2100 többsugaras LED szkenner (2D LiDAR érzékelő) az egymás mellett elhelyezett LED-sugárzóknak köszönhetően kétdimenziós felületi mérést biztosít. A tizenegy fénypont megbízható érzékelést biztosít bármilyen felület esetében, függetlenül annak formájától vagy anyagától. Ennek köszönhetően az R2100 a legjobb megoldás a mobileszközök, az intralogisztika, illetve a gépgyártás és üzemtervezés területén kihívást jelentő beltéri és kültéri alkalmazásokhoz. | |
| |
→az R2100 többsugaras LED szkennerhez |
Az R1000 maximális pontosságot biztosít a pozicionálási feladatokhoz – akár 150 méteres mérési távolságon 1 mm-nél is kisebb a pontosság. A kompakt készülékház miatt a távolságérzékelő különösen kisméretű gépekbe vagy emelést végző alkalmazásokba integrálható. | |
| |
→az R1000 távolságérzékelőhöz |
Nagy távolság kis térben: Az R200 fotoelektromos távolságérzékelőnél a Pulse Ranging Technology megoldás egy kompakt, szabványos házban ölt testet: így akár 60 méteres tévolságú mérésekhez is használható. Az érzékelő így kiválóan használható magaspolcos raktárakban, szállítószalagos rendszerekben vagy az autóipari gyártásban alkalmazott egysínes szállítószalagok esetében. | |
| |
→az R200 távolságérzékelőhöz |
Méréshez és monitorozáshoz használt mindenes: A VDM28 sorozat érzékelői párját ritkítóan sok alkalmazást fednek le, és univerzálisan használhatók az automatizálás mérési és felügyeleti feladataihoz. | |
| |
→az VDM28 távolságérzékelőhöz |