Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Látogasson el a Pepperl+Fuchs standjához a HANNOVER MESSE 2019 vásáron

2019-03-25

Logo Hannover Messe 2019
Keresse meg a Pepperl+Fuchs-ot a HANNOVER MESSE 2019 vásáron április 01. és 05. között a 9-es csarnok D76-os standjánál.

A HANNOVER MESSE kiállítás a több mint 220 000 látogatójával és a több mint 70 országból érkező körülbelül 6500 kiállítójával a világ szakembereinek találkozási helye. Összehozza egy helyre az ipar legfontosabb ágazatit, és olyan témákkal foglalkozik, mint például az ipari automatizálás, informatika, logisztika, gyártástechnológia stb. 

Ebben az évben a Pepperl+Fuchs a 2-D LiDAR érzékelőkkel felszerelt intelligens multiszenzoros rendszereinek továbbfejlesztését mutatja be. Vessen egy pillantást az Ipar 4.0 jövőjébe, és fedezze fel, hogy milyen hatalmas adatmennyiség feldolgozására és kombinálására van lehetőség a színes alteregója elkészítéséhez. A könnyedén letölthető AR-alkalmazásnak köszönhetően akár az életnagyságú digitális ikertestvérével is találkozhat. Kíváncsivá tettük? Látogasson meg minket április 1. és 5. között a 9-es csarnok D76-os standjánál, és ismerje meg kínálatunkat. Szakértőink izgatottan várják, hogy Önt is üdvözölhessék.


Sensorik4.0®: Csatlakoztatott személyre szabhatóság a 2-D LiDAR érzékelőkkel

Az ipari érzékelők fő előnyei


A robbanásvédelem fő előnyei


Az Ön személyre szóló jegye


e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás