Új „SPS–Smart Production Solutions” (Intelligens gyártási megoldások) elnevezéséhez hűen az idei kereskedelmi vásár az ipar digitális átalakulását és az ezzel járó kihívásokat helyezi előtérbe. Ezzel összhangban a Pepperl+Fuchs olyan testreszabott megoldásokat mutat be, amelyek az ügyfelek feladataihoz és igényeihez vannak tervezve. Az automatizálás és a robbanás elleni védelem egyre összetettebbé válik, többek között a vonatkozó szabályozások révén. Ezért a Pepperl+Fuchs közeli kapcsolatokat ápol ügyfeleikkel, az igényeiknek tökéletesen megfelelő, testreszabott megoldások kifejlesztése érdekében. Erre egy jó példa ügyfelünkkel, a montratec-kel végzett közös fejlesztési munka gyümölcseként sikeresen teljesített projekt. Érzékelőtechnológiai és intralogisztikai szaktudás ötvözésével a szállítási és összeszerelési feladatokhoz használatos szállítóeszközök fejlesztésének új mérföldkövét értük el. Tekintse meg ezt a megoldást a standunknál.
Kíváncsivá tettük? Látogasson meg minket november 26–28-ig a 7A csarnok 330-as standjánál, és tudjon meg többet egyedi megoldásainkról és további előnyeinkről! Szakértőink izgatottan várják az Önnel való találkozást!
A vállalatok hosszútávú sikerességének alapja, hogy tudatában legyenek az ügyfelek igényeinek és kívánságainak. Olvasson „amplify” című digitális magazinunkban arról, hogyan lép a Pepperl+Fuchs partnerségre ügyfeleivel egyedi megoldások kifejlesztésére...
Az R2300 négy leolvasási tartományt egyesít egyetlen LiDAR érzékelőben. Az egyrétegű eszközökkel szemben egy csaknem 3-D leolvasást készít, amely sokkal megbízhatóbb mérési eredményeket biztosít. Növelje a rugalmasságot, miközben jelentősen csökkenti a vásárlási-, vezetékezési- és beépítési költségeket...
A Pepperl+Fuchs bemutatja a világ első, OPC UA interfésszel ellátottIO-Link masterét. Egyetlen készülékben egyesíti az architektúra előnyeit, és lehetővé teszi a gépek és a magasabb szintű rendszerek közötti adat- és információcserét az Ipar 4.0 környezetekben...
A moduláris WILSEN.sonic.level IoT rendszert strapabíró, elemes működtetésű ultrahangos érzékelőkhöz tervezték, intelligens töltöttségiszint-érzékeléshez. Fedezze fel a könnyed eszközkezelést és rendszerintegrációt...
A Smart-Ex® A 02 készülék az 5 hüvelykes kijelzőnek, az ergonomikus kialakításnak, a fejlett funkcióknak és az optimalizált kiegészítőknek köszönhetően a digitális alkalmazásokat a vállalat határain túl is hordozhatóvá teszi. Fedezze fel, hogy a strapabíró, gyújtószikramentes okostelefon miként javíthat a robbanásveszélyes területeken és zord környezetekben végzett folyamatokon világszerte...
A strapabíró kialakítású és kibővített hőmérsékleti tartományú Pepperl+Fuchs ipari kialakítású vékony kliensek a feldolgozóipar zord körülményeihez lettek kifejlesztve. A legújabb BTC14négy DisplayPortTM kapcsolódási ponttal van ellátva, amely akár négy Ultra HD monitor 4K felbontással és 60 Hz-en való használatát teszi lehetővé...
The new Bebco EPS® 6100 series is certified for ATEX and IECEx Zone 1 and was specially designed for use with large motors, drives, and compressors. With a maximum flow rate of 14,000 l/min and an intrinsically safe user-interface for system programming and monitoring, this new system is perfect for applications in the chemical, petrochemical, and oil and gas industries …