Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

A HF RFID-rendszer pontosan testre szabott azonosítási megoldást kínál a szállítórobotok számára

Robusztus és kompakt HF RFID technológia zord körülményekhez

Az alkalmazás

A logisztikai központokban és a gyártóvállalatok intralogisztikájában az anyagszállítás egyre inkább automatizálódik az automatizált irányítású járművek (AGV) és az autonóm mobil robotok (AMR) használatának köszönhetően. A járműveket „botoknak” is nevezik Az eszközök automatikus azonosítási technológiával érzékelik a szállítandó szállítóeszközöket, árukat vagy szerszámokat. Az RFID-rendszereket gyakran használják erre a célra. Ez a technológia különböző komponensek és különböző átviteli frekvenciák széles választékát kínálja. Az automatizált szállítás gyakran zord körülmények között zajlik, ami azt jelenti, hogy a szállítási technológia és annak részegységei nagy hő- és mechanikai igénybevételnek lehetnek kitéve.


A cél

Az alkalmazott RFID-rendszernek minden részletében meg kell felelnie a tervezett alkalmazásnak. Az író-/olvasófejek érzékelési tartománya nem lehet túl nagy vagy túl kicsi. A jelátvitelnek megbízhatóan kell működnie, függetlenül a környező anyagoktól. A címkék és eszközök mechanikus integrációjának a lehető legegyszerűbbnek és legkompaktabbnak kell lennie, mivel a robotokban vagy a robotok felületén általában kevés hely áll rendelkezésre. Az érzékelőknek ellen kell állniuk mind a hő-, mind a mechanikai igénybevételnek, a működésükre nem lehet hatással az EMC-interferencia. 


A megoldás

IQH1-F61-V1 olvasó/író fej
IQH1-F61-V1 olvasó/író fej

A nagyfrekvenciás (HF) RFID hatékony megoldást kínál a rakomány felismerésére, különösen a kisebb robotok esetében. A jármű tetejére egy F61 sorozatú kompakt író-/olvasófej van felszerelve. Megbízhatóan érzékeli a szállítóeszköz aljára erősített címkét. A készülék pontosan meghatározott érzékelési tartománya nem haladja meg az 55 mm-t. Ez azt jelenti, hogy csak a közeledő szállítóeszköz RFID-címkéjét érzékeli, így minimálisra csökkentve a helytelen hozzárendelés kockázatát. A készüléket pontosan az alkalmazás követelményeihez igazítják.


Műszaki jellemzők

  • Olvasási/írási távolság: 0 mm – 55 mm
  • Működési frekvencia: 13,56 MHz
  • Megfelel az ISO 15693 szabványnak
  • Kompakt ház (80 × 28 × 12 mm)
  • Strapabíró kialakítás
  • Hőmérsékleti tartomány: -25 °C és +70 °C között
  • Védettségi szint: IP67
  • Fémre is rögzíthető

Az előnyök

Az IQH1-F61-V1 író-/olvasófej rendkívül robusztus és nagyon kompakt. A készülék nagy mennyiségű adatot képes továbbítani, még nagy járműsebességnél is. Az optikai kódolvasókkal ellentétben az RFID-technológiát nem befolyásolja a szennyeződés és a sérülés. A széles hőmérsékleti tartománynak köszönhetően a készülék hideg raktárakban és meleg környezetben is használható.


Rövid áttekintés

  • HF RFID-rendszer a célzott és megbízható érzékeléshez, még nehéz körülmények között is
  • A robusztus alkatrészek ellenállnak a termikus és mechanikai igénybevételnek
  • A jelátvitel nem igényel látómezőt, ezért nem befolyásolja a szennyeződés vagy a felületi sérülés
  • Kompakt kialakítás szűk helyeken történő rögzítéshez

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

Érzékelők és megoldások az AGV-k számára

Az automatikus irányítású járművek a modern anyagmozgatás nélkülözhetetlen részeivé váltak. Fedezze fel a rakománykezeléshez, navigációhoz és irányításhoz, valamint környezetérzékeléshez tervezett érzékelőinket és megoldásainkat.

Látogatás az RFID-központban

Látogasson el „RFID-központunkba” – ez a speciális weboldal egy, a rádiófrekvenciás azonosítással kapcsolatos tudásbázist tartalmaz. Böngésszen a gyakran feltett kérdések között és tudjon meg többet az elterjedt RFID-alkalmazásokról…