Júniusban a németországi Frankfurt am Main ismét a folyamatipar központjává válik. Az iparág előtt álló kihívások merész és innovatív megoldásokat igényelnek. Az új technológiák és megközelítések csökkentik a környezeti hatásokat, optimalizálják az erőforrások felhasználását, valamint javítják a termékminőséget és a biztonságot. Az ACHEMA az a hely, ahol az ilyen megoldások életre kelnek.
Legyen ott, amikor mintegy 150 000 szakértő, felhasználó és érdeklődő találkozik a világ minden tájáról, hogy együtt alakítsák a feldolgozóipar jövőjét. Együtt egy fenntarthatóbb, rugalmasabb és jövőorientáltabb iparágat hozhatunk létre. Csapatunkat megtalálja június 10. és 14. között, a 11.1. csarnokban, az A43-as standon. Jöjjön el hozzánk, és megmutatjuk legújabb termékeinket.
Az Ethernet-APL az a kulcsfontosságú technológia, amely az Ethernetet a technológiai üzemek területére hozza – megnyitva az utat az IIoT-alkalmazások előtt. Ismerje meg ennek az úttörő technológiának a történetét, definícióit, szabványait és topológiáit.
A Smart-Ex 03 képében egy robbanásveszélyes területekre kifejlesztett, nagy teljesítményű okostelefont fedezhet fel: Az 5G-vel és a Wi-Fi® 6 technológiával felszerelt Smart-Ex 03 új mércét állít fel a mobilszolgáltatók vagy maguk a vállalatok nyilvános és magánhálózataiban való rugalmas használat terén. További információkért látogasson el standunkra.
Robusztus alumínium házának köszönhetően a VisuNet FLX sorozat még a zord környezeti körülményeknek is ellenáll. Az opcionális napellenzők további védelmet nyújtanak a nap, az eső és más környezeti hatások ellen. Tudjon meg többet a VisuNet FLX Extended kibővített hőmérséklet-tartományú készülékről.
Egy bevált elv, amely több alkalmazáshoz is rendelkezésre áll: A NAMUR és a kétvezetékes érzékelők mostantól a vezeték nélküli WILSEN LoRaWAN központi egységekhez is csatlakoztathatók. Ismerje meg a WILSEN.valve és a WILSEN.node megoldásokat, amelyek további lehetőségek széles skáláját nyitják meg.
Az RFID megoldások nemcsak a gyártásban, hanem a feldolgozóiparban is egyre népszerűbbek. Ismerje meg, hogyan használható az érintésmentes technológia a robbanásveszélyes területeken végzett azonosítási feladatokhoz.
A hidrogén nemcsak a világegyetem leggyakoribb eleme, de a jövő energiájában, iparában és mobilitásában is fontos szerepet játszik. Fedezze fel, hogyan teszik lehetővé termékeink a zökkenőmentes értéklánc létrehozását a hidrogén előállításától a szállításáig és felhasználásáig.
Regisztráljon az ingyenes jegyért, és látogasson el a Pepperl+Fuchs standjához az ACHEMA vásáron Frankfurt am Main városában. Alig várjuk, hogy a 11.1. csarnok A43-as standján nagy teljesítményű technológiákat és megoldásokat mutathassunk be Önnek.
ACHEMA
2024. június 10–14.
Frankfurt am Main, Németország
11.1. csarnok, A43-as stand